何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

 S & Zビーム型ロードセル - ハネウェル


技術仕様

オーダーコード BL810LV,1AH,2U,6F,15C
範囲 7,500 Kg
精度 ±0.03%フルスケール
出力 2 mV/V(ノミナル)
動作 張力/圧縮
温度(動作時) -30°C〜70°C [-22°F〜158°F]
温度(補正済み) -20°C〜55°C [-4°F〜131°F]
温度効果(ゼロ) ±0.03%フルスケール/10°C
温度効果(スパン) ±0.03%フルスケール/10°C
電気端子(標準) 長さ6 m [19.69 ft]、直径5 mm [0.2 in]のケーブル
組合せコネクタ 不要
ケースの素材 ニッケルメッキ鋼合金
シリーズ名 モデル 123

技術仕様

オーダーコード BL810LV,1AH,2U,6F,15C
範囲 7,500 Kg
精度 ±0.03%フルスケール
出力 2 mV/V(ノミナル)
動作 張力/圧縮
温度(動作時) -30°C〜70°C [-22°F〜158°F]
温度(補正済み) -20°C〜55°C [-4°F〜131°F]
温度効果(ゼロ) ±0.03%フルスケール/10°C
温度効果(スパン) ±0.03%フルスケール/10°C
電気端子(標準) 長さ6 m [19.69 ft]、直径5 mm [0.2 in]のケーブル
組合せコネクタ 不要
ケースの素材 ニッケルメッキ鋼合金
シリーズ名 モデル 123

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデル123ロードセルデータシート データシート 英語 247KB
Load Accessories Datasheet データシート 英語 513KB
モデル123 前面図 英語 148KB
モデル123 角度表示 英語 73KB
モデル123 上面図 英語 111KB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
ロードセル製品レンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB

製品の概要

  • さまざまな張力測定に適した経済的で人気のデザイン
  • 20 kg~1,000 kg、最大 1,000 kg~20,000 kg の荷重範囲
  • ±0.02% または ±0.03% の精度、フルスケール
  • 一体型、ニッケルメッキ鋼合金構造
  • コンパクトサイズ
  • 統合型ケーブル

アプリケーション

  • トルク
  • 曲動
  • 側方荷重
  • 一般的アプリケーション

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink