製品 | 060-K311-01 |
オーダーコード | AG904GH |
範囲 | 100 mV/G |
ダイナミックレンジ | ±80G |
感度 | 100 mV/G ±10 % |
横感度 | 5 % 未満 |
温度感度 | 0.145/°F |
周波数範囲 | 2Hz~8kHz |
増幅直線性 | 直線性 1 % 以上 |
装着ベース共振 | 18 kHz |
電気的端子 | 2 ピン MS コネクタ |
コネクタ | 側面引き出し |
温度(動作時) | -57°C~138°C [-40°F~280°F] |
保護等級 | IP67/NEMA 4 |
入力 | 定電流 |
電流レンジ | 0.5 mA~8 mA |
バイアス電圧 | 12 Vdc |
電気ノイズ | 0.1 mG 最大 |
絶縁 | 免震 |
組合せコネクタ | MH002 |
材料 | ステンレススチール |
取り付けトルク | 8 Nm [6 ft-lb] |
重量 | 0.17 kg [6 oz] |
製品寸法 | 25.4 mm W x 28.95 mm H x 52.83 mm L [1.0 in W x 1.14 in H x 2.08 in L] |
UNSPSCコード | 41113639 |
UNSPSC 商品 | 加速度計 |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
シリーズ名 | MA12 |
技術仕様
製品 | 060-K311-01 |
オーダーコード | AG904GH |
範囲 | 100 mV/G |
ダイナミックレンジ | ±80G |
感度 | 100 mV/G ±10 % |
横感度 | 5 % 未満 |
温度感度 | 0.145/°F |
周波数範囲 | 2Hz~8kHz |
増幅直線性 | 直線性 1 % 以上 |
装着ベース共振 | 18 kHz |
電気的端子 | 2 ピン MS コネクタ |
コネクタ | 側面引き出し |
温度(動作時) | -57°C~138°C [-40°F~280°F] |
保護等級 | IP67/NEMA 4 |
入力 | 定電流 |
電流レンジ | 0.5 mA~8 mA |
バイアス電圧 | 12 Vdc |
電気ノイズ | 0.1 mG 最大 |
絶縁 | 免震 |
組合せコネクタ | MH002 |
材料 | ステンレススチール |
取り付けトルク | 8 Nm [6 ft-lb] |
重量 | 0.17 kg [6 oz] |
製品寸法 | 25.4 mm W x 28.95 mm H x 52.83 mm L [1.0 in W x 1.14 in H x 2.08 in L] |
UNSPSCコード | 41113639 |
UNSPSC 商品 | 加速度計 |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
シリーズ名 | MA12 |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
モデル MA12 高解像度写真 | 写真 | -- | 1MB |
---|---|---|---|
モデル MA12 低解像度写真 | 写真 | -- | 189KB |
加速度計 Model MAQ13 | データシート | 英語 | 224KB |
T&M概要パンフレット | パンフレット | 英語 | 413KB |
オイル&ガスのパンフレット | パンフレット | 英語 | 4MB |