何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

 S & Zビーム型ロードセル - ハネウェル


技術仕様

オーダーコード BL804LH,1AH,2U,6F,15C
範囲 100 Kg
精度 ±0.02%フルスケール
出力 2 mV/V(ノミナル)
動作 張力/圧縮
温度(動作時) -30°C〜70°C [-22°F〜158°F]
温度(補正済み) -20°C〜55°C [-4°F〜131°F]
温度効果(ゼロ) ±0.02%フルスケール/10°C
温度効果(スパン) ±0.02%フルスケール/10°C
電気端子(標準) 3 m [9.84 ft]のフライングリード
組合せコネクタ 不要
ケースの素材 ニッケルメッキ鋼合金
シリーズ名 モデル 102

技術仕様

オーダーコード BL804LH,1AH,2U,6F,15C
範囲 100 Kg
精度 ±0.02%フルスケール
出力 2 mV/V(ノミナル)
動作 張力/圧縮
温度(動作時) -30°C〜70°C [-22°F〜158°F]
温度(補正済み) -20°C〜55°C [-4°F〜131°F]
温度効果(ゼロ) ±0.02%フルスケール/10°C
温度効果(スパン) ±0.02%フルスケール/10°C
電気端子(標準) 3 m [9.84 ft]のフライングリード
組合せコネクタ 不要
ケースの素材 ニッケルメッキ鋼合金
シリーズ名 モデル 102

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデル102ロードセルデータシート データシート 英語 219KB
Load Accessories Datasheet データシート 英語 513KB
モデル102 前面図 英語 87KB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
ロードセル製品レンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB

製品の概要

  • さまざまな張力測定に適した経済的で人気のデザイン
  • 20 kg~1,000 kg、最大 1,000 kg~20,000 kg の荷重範囲
  • ±0.02% または ±0.03% の精度、フルスケール
  • 一体型、ニッケルメッキ鋼合金構造
  • コンパクトサイズ
  • 統合型ケーブル

アプリケーション

  • トルク
  • 曲動
  • 側方荷重
  • 一般的アプリケーション

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink