何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

シングルチャネル - ハネウェル


技術仕様

フォームファクタ 1/8 DIN
オーダーコード AE237QC
チャネル数 1
ケースの素材 アルミニウム
入力タイプ 高レベル volts/mA
ディスプレイタイプ 蛍光表示管
数値表示形式 +999999~ -999999(0、1、2、3、4、5 小数位)
桁サイズ - 通常モード(H x W) 5 mm x 2.5 mm [0.2 in x 0.1 in] (工学単位)
桁サイズ - 大型モード(H x W) 10 mm x 5 mm [0.4 in x 0.2 in] (工学単位なし)
工学単位表示 4 文字、通常モードのみ使用可能
毎秒表示更新 4
電源タイプ ac (壁取付け式アダプタ付き)、あるいは dc
dc 電源要件 10 Vdc to 26 Vdc @ 1A
ac 壁取付け式アダプタ 米国、欧州、英国、豪州向け各国対応プラグ(100 Vac~240 Vac
電圧範囲 ±5 Vdc または 10 Vdc、4 mA~20 mA
絶縁 500 V
デジタル-アナログ分解能 15 ビット
周波数反応 入力と同じ
温度(動作時) 5 °C~40 °C [40°F~105 °F]
温度(保管) -30°C~90°C [-22°F~195°F]
トランスデューサタイプ 増幅圧力あるいは負荷、dc/dc 変位トランスデューサ
トランスデューサ励起 12 Vdc、±15 Vdc、28 Vdc
供給電圧 110 Vac~220 Vac
シリアルセットアップおよび出力 絶縁 RS-232 あるいは RS-485 (出荷時オプション)
最大ボーレート 38400 ボー
数量 2 フォームC あるいは 3 フォームA(出荷時オプション)
応答時間 入力と同じ
リレー励磁 信号が内側もしくは外側の設定点以下/以上のとき
接触定格 1 A @ 30 Vdc,0.5 A @ 50 Vdc
シャントキャリブレーション シャント; 2-、3-、あるいは 5-ポイント 既知抵抗(選択可)
電源要件 - 標準 100 Vac~240 Vac あるいは 10 Vdc~26 Vdc
製品寸法 幅 97 mm x 高さ 48 mm x 奥行 118 mm [幅 3.8 in x 高さ 1.9 in x 奥行 4.7 in]
UNSPSCコード 81101713
UNSPSC 商品 電子測定および記録周辺機器の設計サービス
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 SC500

技術仕様

フォームファクタ 1/8 DIN
オーダーコード AE237QC
チャネル数 1
ケースの素材 アルミニウム
入力タイプ 高レベル volts/mA
ディスプレイタイプ 蛍光表示管
数値表示形式 +999999~ -999999(0、1、2、3、4、5 小数位)
桁サイズ - 通常モード(H x W) 5 mm x 2.5 mm [0.2 in x 0.1 in] (工学単位)
桁サイズ - 大型モード(H x W) 10 mm x 5 mm [0.4 in x 0.2 in] (工学単位なし)
工学単位表示 4 文字、通常モードのみ使用可能
毎秒表示更新 4
電源タイプ ac (壁取付け式アダプタ付き)、あるいは dc
dc 電源要件 10 Vdc to 26 Vdc @ 1A
ac 壁取付け式アダプタ 米国、欧州、英国、豪州向け各国対応プラグ(100 Vac~240 Vac
電圧範囲 ±5 Vdc または 10 Vdc、4 mA~20 mA
絶縁 500 V
デジタル-アナログ分解能 15 ビット
周波数反応 入力と同じ
温度(動作時) 5 °C~40 °C [40°F~105 °F]
温度(保管) -30°C~90°C [-22°F~195°F]
トランスデューサタイプ 増幅圧力あるいは負荷、dc/dc 変位トランスデューサ
トランスデューサ励起 12 Vdc、±15 Vdc、28 Vdc
供給電圧 110 Vac~220 Vac
シリアルセットアップおよび出力 絶縁 RS-232 あるいは RS-485 (出荷時オプション)
最大ボーレート 38400 ボー
数量 2 フォームC あるいは 3 フォームA(出荷時オプション)
応答時間 入力と同じ
リレー励磁 信号が内側もしくは外側の設定点以下/以上のとき
接触定格 1 A @ 30 Vdc,0.5 A @ 50 Vdc
シャントキャリブレーション シャント; 2-、3-、あるいは 5-ポイント 既知抵抗(選択可)
電源要件 - 標準 100 Vac~240 Vac あるいは 10 Vdc~26 Vdc
製品寸法 幅 97 mm x 高さ 48 mm x 奥行 118 mm [幅 3.8 in x 高さ 1.9 in x 奥行 4.7 in]
UNSPSCコード 81101713
UNSPSC 商品 電子測定および記録周辺機器の設計サービス
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 SC500

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
Model SC500_highres_photo 写真 英語 592KB
Model SC500_lowres_photo 写真 英語 83KB
モデルSC500 プログラム可能 シングルチャネル トランスデューサ インジケータ/調節器 データシート 英語 771KB
Model SC500 Series Single-Channel Product Manual 取付説明書 英語 3MB
モデルSC500 前面図 写真 英語 123KB
モデルSC500 下面図 写真 英語 144KB
Model SC500 Top View 写真 英語 149KB
周辺機器付属品データシート データシート 英語 641KB

製品の概要

  • トランスデューサ入力の選択可能
  • 小型 1/8 DIN フォームファクター
  • 自動セットアップ、信号キャリブレーションによるキャリブレーション
  • シャントキャリブレーション、mV/V あるいは既知抵抗キャリブレーション
  • ピーク/バレーキャプチャ
  • オプションのアナログ出力および RS-232/RS-485
  • 応答周波数選択可(最大 250 Hz)およびキャリブレーション可
  • 仮想チャネル最大 3 つ(オプション)
  • CE 認証取得済み

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink