何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

速度加速度計 - ハネウェル


技術仕様

製品 060-J256-02
オーダーコード AG929SF,17B
範囲 1.0 in/sec RMS
ダイナミックレンジ 50 G
感度 1 in/sec、4 mA ~20 mA
横感度 5 % 未満
温度感度 0.145/°F
周波数範囲 2 Hz ~ 1 kHz ±10 %
増幅直線性 直線性 1 % 以上
装着ベース共振 5 kHz
コネクタ 上部引き出し
温度(動作時) -23°C~99°C [-10°F~210°F]
保護等級 IP67/NEMA 4
入力 電圧
出力 4 mA~20 mA
電流レンジ 0.5 mA~8 mA
供給電圧 12 V~32 V
バイアス電圧 12 Vdc
ケーブル ステンレススチール外装PTFE
ケーブル長 4.9 m [16 ft]
電気ノイズ 0.3 mG 最大
絶縁 免振
組合せコネクタ MH008
材料 ステンレススチール
取り付けトルク 8 Nm [6 ft-lb]
重量 0.14 kg [5 oz]
製品寸法 28.96 mm A/F x 72898 mm L [1.14 in A/F x 2.87 in L]
UNSPSCコード 41113639
UNSPSC 商品 加速度計
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 MAV52

技術仕様

製品 060-J256-02
オーダーコード AG929SF,17B
範囲 1.0 in/sec RMS
ダイナミックレンジ 50 G
感度 1 in/sec、4 mA ~20 mA
横感度 5 % 未満
温度感度 0.145/°F
周波数範囲 2 Hz ~ 1 kHz ±10 %
増幅直線性 直線性 1 % 以上
装着ベース共振 5 kHz
コネクタ 上部引き出し
温度(動作時) -23°C~99°C [-10°F~210°F]
保護等級 IP67/NEMA 4
入力 電圧
出力 4 mA~20 mA
電流レンジ 0.5 mA~8 mA
供給電圧 12 V~32 V
バイアス電圧 12 Vdc
ケーブル ステンレススチール外装PTFE
ケーブル長 4.9 m [16 ft]
電気ノイズ 0.3 mG 最大
絶縁 免振
組合せコネクタ MH008
材料 ステンレススチール
取り付けトルク 8 Nm [6 ft-lb]
重量 0.14 kg [5 oz]
製品寸法 28.96 mm A/F x 72898 mm L [1.14 in A/F x 2.87 in L]
UNSPSCコード 41113639
UNSPSC 商品 加速度計
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 MAV52

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデル MAV52 高解像度写真 写真 -- 406KB
加速度計 Model MAQ13 データシート 英語 215KB
Accelerometer Mating Connector/Cable Assembly Datasheet データシート 英語 316KB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB

製品の概要

  • 速度測定
  • 2 Hz ~10 kHz 使用可能周波数範囲
  • 4 mA~20 mA 速度に比例
  • 潜水可能オプション
  • ステンレススチール外装PTFEケーブル

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink