高周波数加速度計
モデル MA342シリーズ
高周波加速度計 2Hz〜10kHz 1/4-28 UNFメス取付けねじ、2ピンMSコネクタ
MA341/342シリーズの薄型、増幅型の圧電加速度計は、空間が限定され小型のサイズが望ましい、あるいは高い自然周波数を必要とする、ラボ試験、モード解析、テストセルなどの産業用試験およびオートメーション環境向けに設計されています。高負荷キャパシタンスを合わせた定電流低出力のインピーダンス出力は低コストケーブルで長期実行が可能になり、データの劣化がありません。耐震要素は取り付け台から機械的に分離させているので、ベースひずみ感度は低くなっています。
ステンレススチール素材は非磁気なので、磁場が低感度になっています。密閉型本体などの特長により正確で信頼性の高いデータを保証します。MA341/342 シリーズはさまざまな取り付けパターンやステンレススチール外装ケーブル長(ご注文時に長さを明記してください)を含む、さまざまな構造とオプションでご利用いただけます。
機能
- 高周波数
- 有効周波数範囲: 2 Hz~15 kHz
- IEPE 出力
- mV/G出力
- AC分離出力
- ステンレススチール オーバーブレイド PTFEケーブル