何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

電圧 - ハネウェル


技術仕様

製品 060-J077-03
オーダーコード AG919GJ
範囲 ±5G
横感度 5 % 未満
温度感度 0.145/°F
周波数範囲 dc 〜 300 Hz
増幅直線性 直線性 1 % 以上
装着ベース共振 18 kHz
加速レンジ/制限 ダイナミックレンジ x20
電気的端子 5 m 統合4 コアステンレススチール オーバーブレイド PVC ケーブル
コネクタ 側面引き出し
温度(動作時) -18°C〜82°C [0°F〜180°F]
保護等級 IP65/NEMA 2
入力 電圧
供給電圧 57 @ 7 mA
ケーブル ステンレススチール オーバーブレイド PTFE
ケーブル長 4.9 m [16 ft]
電気ノイズ 10 mG
絶縁 免振
材料 ステンレススチール
重量 0.04 kg [1.4 oz]
製品寸法 25.4 mm H x 25.4 mm W [1.0 in H x 1.0 in W]
UNSPSCコード 41113639
UNSPSC 商品 加速度計
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 MA331

技術仕様

製品 060-J077-03
オーダーコード AG919GJ
範囲 ±5G
横感度 5 % 未満
温度感度 0.145/°F
周波数範囲 dc 〜 300 Hz
増幅直線性 直線性 1 % 以上
装着ベース共振 18 kHz
加速レンジ/制限 ダイナミックレンジ x20
電気的端子 5 m 統合4 コアステンレススチール オーバーブレイド PVC ケーブル
コネクタ 側面引き出し
温度(動作時) -18°C〜82°C [0°F〜180°F]
保護等級 IP65/NEMA 2
入力 電圧
供給電圧 57 @ 7 mA
ケーブル ステンレススチール オーバーブレイド PTFE
ケーブル長 4.9 m [16 ft]
電気ノイズ 10 mG
絶縁 免振
材料 ステンレススチール
重量 0.04 kg [1.4 oz]
製品寸法 25.4 mm H x 25.4 mm W [1.0 in H x 1.0 in W]
UNSPSCコード 41113639
UNSPSC 商品 加速度計
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 MA331

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデル MA331 高解像度写真 写真 -- 99KB
モデル MA331 低解像度写真 写真 -- 35KB
加速度計 Models MA311 and MA312 データシート 英語 191KB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB

製品の概要

  • dc 反応
  • mV/V 出力
  • ひずみゲージアンプと併用
  • ステンレススチール オーバーブレイド PTFE ケーブル

アプリケーション

  • 機器ヘルスモニタリング
  • 自動テスト
  • 検体テスト

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink