何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

電圧 - ハネウェル


技術仕様

製品 060-H959-01
オーダーコード AG915GK
範囲 ±10G
感度 100 mV/G
横感度 5 % 未満
温度感度 0.145/°F
周波数範囲 dc 〜 500 Hz
増幅直線性 直線性 1 % 以上
装着ベース共振 18 kHz
加速レンジ/制限 ダイナミックレンジ x20
温度(動作時) -18°C〜82°C [0°F〜180°F]
保護等級 IP65/NEMA 2
入力 電圧
供給電圧 12 V~24 V @ 7 mA
ケーブル ステンレススチール オーバーブレイド PTFE
ケーブル長 4.9 m [16 ft]
電気ノイズ 10 mG
絶縁 免振
材料 ステンレススチール
重量 0.04 kg [1.4 oz]
製品寸法 25.4 mm H x 25.4 mm W [1.0 in H x 1.0 in W]
UNSPSCコード 41113639
UNSPSC 商品 加速度計
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 MA311

技術仕様

製品 060-H959-01
オーダーコード AG915GK
範囲 ±10G
感度 100 mV/G
横感度 5 % 未満
温度感度 0.145/°F
周波数範囲 dc 〜 500 Hz
増幅直線性 直線性 1 % 以上
装着ベース共振 18 kHz
加速レンジ/制限 ダイナミックレンジ x20
温度(動作時) -18°C〜82°C [0°F〜180°F]
保護等級 IP65/NEMA 2
入力 電圧
供給電圧 12 V~24 V @ 7 mA
ケーブル ステンレススチール オーバーブレイド PTFE
ケーブル長 4.9 m [16 ft]
電気ノイズ 10 mG
絶縁 免振
材料 ステンレススチール
重量 0.04 kg [1.4 oz]
製品寸法 25.4 mm H x 25.4 mm W [1.0 in H x 1.0 in W]
UNSPSCコード 41113639
UNSPSC 商品 加速度計
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 MA311

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデル MA311 高解像度写真 写真 -- 99KB
モデル MA311 低解像度写真 写真 -- 35KB
加速度計 Models MA311 and MA312 データシート 英語 177KB
Accelerometer Accessories Datasheet データシート 英語 316KB
モデルMA311 前面図 写真 -- 125KB
モデルMA311 下面図 写真 -- 161KB
Model MA311 Top View 写真 -- 159KB
Model MA311 Top Angle View 写真 -- 138KB
加速度計嵌合コネクタ/ケーブルアセンブリ データシート データシート 英語 316KB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB

製品の概要

  • AC および DC 反応
  • 増幅電圧出力
  • 0 Hz~ 1800 Hz 使用可能範囲
  • スタッドあるいはボルト取り付け済み
  • mV/G 出力

アプリケーション

  • 機器ヘルスモニタリング
  • 自動テスト
  • 検体テスト

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink