何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ショートストロークDC-DC変位トランスデューサ(LVDT) - ハネウェル


技術仕様

製品 060-G201-03
オーダーコード BY324HF
増幅型/非増幅型 増幅あり
範囲 ±7.62 mm [±0.03 in]
非直線性 ±0.25 %FS 最大
出力感度 ±5 Vdcあるいは0 Vdc~10 Vdc(現場で選択可能)
出力負荷 2000 ohm 最小
出力インピーダンス 2 ohm
分解能 無限
極性 出力は外側ストロークでプラス
動作温度 -50°C~70°C [-58°F~158°F]
温度効果(ゼロ) 0.006 %FS/°F 最大
温度効果(スパン) 0.017 %FS/°F 最大
素子タイプ dc-dcタイプの変位トランスデューサ
電源(シングル) 24 Vdc~40 Vdc @ 30 mA
電源(デュアル) ±12 Vdc~ ±20 Vdc @ 30 mA
入力電源(キャリブレーション済み) ±15 Vdc
電気的端子 多導体シールドケーブル(1.83 m [6 ft])
ケースの素材 ステンレススチール
プローブ素材 ステンレススチール
電機子タイプ キャプティブガイド付きスプリングリターン
プローブスレッド 該当なし
重量(合計) 8.25 g [2.91 oz]
スプリング力 @ センタ 15 oz
ばね定数 5.8 oz/in
製品寸法 Ø20.57 mm x 64 mm 長さ [Ø0.81 in x 2.52 in 長さ]
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 S3C

技術仕様

製品 060-G201-03
オーダーコード BY324HF
増幅型/非増幅型 増幅あり
範囲 ±7.62 mm [±0.03 in]
非直線性 ±0.25 %FS 最大
出力感度 ±5 Vdcあるいは0 Vdc~10 Vdc(現場で選択可能)
出力負荷 2000 ohm 最小
出力インピーダンス 2 ohm
分解能 無限
極性 出力は外側ストロークでプラス
動作温度 -50°C~70°C [-58°F~158°F]
温度効果(ゼロ) 0.006 %FS/°F 最大
温度効果(スパン) 0.017 %FS/°F 最大
素子タイプ dc-dcタイプの変位トランスデューサ
電源(シングル) 24 Vdc~40 Vdc @ 30 mA
電源(デュアル) ±12 Vdc~ ±20 Vdc @ 30 mA
入力電源(キャリブレーション済み) ±15 Vdc
電気的端子 多導体シールドケーブル(1.83 m [6 ft])
ケースの素材 ステンレススチール
プローブ素材 ステンレススチール
電機子タイプ キャプティブガイド付きスプリングリターン
プローブスレッド 該当なし
重量(合計) 8.25 g [2.91 oz]
スプリング力 @ センタ 15 oz
ばね定数 5.8 oz/in
製品寸法 Ø20.57 mm x 64 mm 長さ [Ø0.81 in x 2.52 in 長さ]
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 S3C

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデル S3C 高解像度写真 写真 英語 712KB
モデル S3C 低解像度写真 写真 英語 81KB
モデルS3C DC-DCショートストロークLVDTデータシート データシート 英語 343KB
LVDT Accessories Datasheet データシート 英語 269KB
Model S3C Outline Drawing 技術情報 英語 383KB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB

製品の概要

  • 小型設計
  • 低コスト
  • 0.25 % 非直線性
  • ステンレススチール構造
  • 範囲 ±0.1 in ~ ±0.4 in
  • 無限分解能
  • 1 線式、2 線式入力ワイヤ(出荷後に選択可)
  • キャプティブガイド付きスプリングリターン電機子

アプリケーション

  • 組立プロセスモニタリング
  • 位置表示
  • ゲージ検査アプリケーション

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink