何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

オイル&ガス圧力トランスデューサ - ハネウェル


技術仕様

フォームファクタ 石油&ガス
圧力範囲 15000 psi
圧力装置 ゲージ圧
精度 ±0.2 %FSS BFSL
出力 4 mA~20 mA、2線式
分解能 無限
キャリブレーション 5 ポイント較正: 0 %、50 %、および100 % フルスケール
媒体 接液部に対応の磨耗性や腐食性使用条件
温度(動作時) -43°C~93°C [-45°F~200°F]
温度(補正済み) -34°C~82°C [-30°F~180°F]
温度効果(ゼロ) 0.01 %FS/°F
温度効果(スパン) 0.01% 読み取り/°F
電気接続端子(標準) MS-3102E-14S-2P、4 ピン ステンレススチール 密閉均等。グレンエア対応
組合せコネクタ MS3106F-14S-2S
絶縁抵抗 >50VDCで100 MΩ
シャントキャリブレーションデータ 含む
周波数反応 お客様要件と工場出荷時にインストールのフィルタ、周波数応答最小10Hz~最大2500Hz
回路保護 リード線の逆極性保護
RFI/EMI 保護 ノイズ耐性5000 Hz~1 Ghz
過負荷(安全) 150 % 定格 FS あるいはWeco®1502フィッティング制限
過負荷(バースト) 250 % 定格圧力あるいは Weco®1502フィッティング制限
接液部材質 Inconel® X-750
ケースの素材 Inconel® X-750
搭載済み安全オプション あり
重量 2722 g [6 lb]
製品寸法 Ø76.2 mm x 121.92 mm [Ø3 in x 4.8 in]
認証規格 CE 認証取得済み; CSA/ATEX 認証
UNSPSCコード 41112110
UNSPSC 商品 41112110圧力トランスデューサ
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 424

技術仕様

フォームファクタ 石油&ガス
圧力範囲 15000 psi
圧力装置 ゲージ圧
精度 ±0.2 %FSS BFSL
出力 4 mA~20 mA、2線式
分解能 無限
キャリブレーション 5 ポイント較正: 0 %、50 %、および100 % フルスケール
媒体 接液部に対応の磨耗性や腐食性使用条件
温度(動作時) -43°C~93°C [-45°F~200°F]
温度(補正済み) -34°C~82°C [-30°F~180°F]
温度効果(ゼロ) 0.01 %FS/°F
温度効果(スパン) 0.01% 読み取り/°F
電気接続端子(標準) MS-3102E-14S-2P、4 ピン ステンレススチール 密閉均等。グレンエア対応
組合せコネクタ MS3106F-14S-2S
絶縁抵抗 >50VDCで100 MΩ
シャントキャリブレーションデータ 含む
周波数反応 お客様要件と工場出荷時にインストールのフィルタ、周波数応答最小10Hz~最大2500Hz
回路保護 リード線の逆極性保護
RFI/EMI 保護 ノイズ耐性5000 Hz~1 Ghz
過負荷(安全) 150 % 定格 FS あるいはWeco®1502フィッティング制限
過負荷(バースト) 250 % 定格圧力あるいは Weco®1502フィッティング制限
接液部材質 Inconel® X-750
ケースの素材 Inconel® X-750
搭載済み安全オプション あり
重量 2722 g [6 lb]
製品寸法 Ø76.2 mm x 121.92 mm [Ø3 in x 4.8 in]
認証規格 CE 認証取得済み; CSA/ATEX 認証
UNSPSCコード 41112110
UNSPSC 商品 41112110圧力トランスデューサ
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 424

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
424 高解像度写真 写真 英語 266KB
424 低解像度写真 写真 英語 54KB
モデル424 圧力トランスデューサ データシート データシート 英語 292KB
T&M圧力トランスデューサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 2MB
オイルリグアプリケーションにおけるセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 7MB
オイルリグ用メジャメント ホワイル ドリリング(MWD) アプリケーションノート 英語 434KB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
T&M 概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
航空宇宙テスト&メジャメント機能 アプリケーションノート 英語 2MB

製品の概要

  • 厳しい沖合いや陸地の石油・ガス探査、掘削アプリケーション用に特別に構築された頑丈なセンサ
  • ステンレススチールの X750 Inconel®構造、液体あるいは湿潤環境でも使用できるように密閉
  • ウィングユニオンは0.2 %精度と最大範囲20,000 psig
  • その他の本質安全/防爆圧力センサは危険場所や安全性向上が義務付けられている場所で操作
  • 必要に応じて、CSA、ATEX、DNV、UL、IECEx および CE 認証の製品をご利用いただけます
  • CE

アプリケーション

  • 酸処理
  • チョークマニホールド
  • 破砕・結合
  • 泥水ポンプ / 泥水検層
  • 新井戸開発・採掘
  • 油・ガス掘削
  • 貨物・セメントトラック
  • スタンドパイプ
  • 刺激
  • ウェルヘッド測定

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink