何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

060-6827-03プラスチックあるいはダイキャスト増幅器 - ハネウェル


技術仕様

オーダーコード BE125EL、51J
チャネル数 1
ケースの素材 プラスチックあるいは塗装アルミニウム
取付け #6 あるいは #8ねじ
保護等級 IP66またはNEMA 4
温度(動作時) -15°C〜71°C [5°F〜160°F]
トランスデューサタイプ ブリッジベースセンサ
トランスデューサ励起 3 Vdcあるいは5 Vdc @ 70 mA
供給電圧 18 Vdc〜32 Vdc
電流引き込み 70 mA
ゼロ調整範囲 - 粗調 ±70 %
ゼロ調整範囲 - 微調 ±25 %
スパン調整範囲 0.5 mV/V~6.6 mV/V、±25%微調整
直線性 フルスケールの±0.02%
出力 4 mA~20 mA(3線式)
周波数応答(-3 dB) dc: 7000 Hz、350 Ohm(ブリッジ付き); dc: 5000 Hz、5000 Ohm(ブリッジ付き)
立ち上がり時間(0 %~90 %) 54 ms、350 ohm ブリッジ付き; 78 ms、5000 ohm ブリッジ付き
信号雑音比 65 dB
dc 電源電圧変動除去比 >110 dB
シャントキャリブレーション 基盤上にソリッドステートリレー
製品寸法 プラスチック:63.5 mm H x 96.25 mm L x 53.34 mm D [2.5 in H x 3.75 in L x 2.1 in D]; アルミニウム:高さ76.2 mm x 幅127 mm x 奥行63.5 mm [高さ3.0 in x 幅5.0 in x 奥行2.5 in]
UNSPSCコード 32101514
UNSPSC 商品 増幅器
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 U3W

技術仕様

オーダーコード BE125EL、51J
チャネル数 1
ケースの素材 プラスチックあるいは塗装アルミニウム
取付け #6 あるいは #8ねじ
保護等級 IP66またはNEMA 4
温度(動作時) -15°C〜71°C [5°F〜160°F]
トランスデューサタイプ ブリッジベースセンサ
トランスデューサ励起 3 Vdcあるいは5 Vdc @ 70 mA
供給電圧 18 Vdc〜32 Vdc
電流引き込み 70 mA
ゼロ調整範囲 - 粗調 ±70 %
ゼロ調整範囲 - 微調 ±25 %
スパン調整範囲 0.5 mV/V~6.6 mV/V、±25%微調整
直線性 フルスケールの±0.02%
出力 4 mA~20 mA(3線式)
周波数応答(-3 dB) dc: 7000 Hz、350 Ohm(ブリッジ付き); dc: 5000 Hz、5000 Ohm(ブリッジ付き)
立ち上がり時間(0 %~90 %) 54 ms、350 ohm ブリッジ付き; 78 ms、5000 ohm ブリッジ付き
信号雑音比 65 dB
dc 電源電圧変動除去比 >110 dB
シャントキャリブレーション 基盤上にソリッドステートリレー
製品寸法 プラスチック:63.5 mm H x 96.25 mm L x 53.34 mm D [2.5 in H x 3.75 in L x 2.1 in D]; アルミニウム:高さ76.2 mm x 幅127 mm x 奥行63.5 mm [高さ3.0 in x 幅5.0 in x 奥行2.5 in]
UNSPSCコード 32101514
UNSPSC 商品 増幅器
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 U3W

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
Model U3W_highres_photo 写真 英語 357KB
Model U3W_lowres_photo 写真 英語 67KB
モデルU3W ブリッジベースセンサ インライン増幅器データシート データシート 英語 240KB
Model U3W Universal In-Line Transducer Amplifier Product Manual 取付説明書 英語 179KB
モデルU3W 前面図 写真 英語 60KB
モデルU3W 下面図 写真 英語 86KB
Model U3W Top View 写真 英語 81KB
周辺機器付属品データシート データシート 英語 641KB

製品の概要

  • ひずみゲージセンサ増幅器
  • 供給電圧18 Vdc〜32 Vdc
  • NEMA 4ハウジング
  • 選択可能励起電圧:3 Vまたは5 V @ 70 mA
  • 4 mA~20 mAアナログ出力
  • ノイズ環境下での SN 比向上
  • 励起源での電圧降下の影響を除去
  • 低インピーダンス電源からデータシステムへの信号送信が可能

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink