何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

060-6827-01プラスチックあるいはダイキャスト増幅器 - ハネウェル


技術仕様

オーダーコード BE123EL、51J
チャネル数 1
ケースの素材 プラスチックあるいは塗装アルミニウム
取付け #6 あるいは #8ねじ
入力タイプ ±15 Vdc 入力
保護等級 IP66/NEMA4
温度(動作時) -15°C〜71°C [5°F〜160°F]
トランスデューサタイプ ブリッジベースセンサ
トランスデューサ励起 3 Vdc、5 Vdc、あるいは10 Vdc @ 70 mA
供給電圧 ±15 Vdc
電流引き込み 70 mA
ゼロ調整範囲 - 粗調 ±50 %
ゼロ調整範囲 - 微調 ±15 %
スパン調整範囲 0.5 mV/V~10 mV/V。±25 % 微細
直線性 フルスケールの±0.01%
出力 ±5 Vdc
信号雑音比 65 dB
dc 電源電圧変動除去比 >110 dB
シャントキャリブレーション 電気基盤のソリッドステートリレー
信号出力 ±5 Vdc
出力電流 最大1 mA
製品寸法 プラスチック:63.5 mm H x 96.25 mm L x 53.34 mm D [2.5 in H x 3.75 in L x 2.1 in D]; アルミニウム:高さ76.2 mm x 幅127 mm x 奥行63.5 mm [高さ3.0 in x 幅5.0 in x 奥行2.5 in]
UNSPSCコード 32101514
UNSPSC 商品 増幅器
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 UBP-10

技術仕様

オーダーコード BE123EL、51J
チャネル数 1
ケースの素材 プラスチックあるいは塗装アルミニウム
取付け #6 あるいは #8ねじ
入力タイプ ±15 Vdc 入力
保護等級 IP66/NEMA4
温度(動作時) -15°C〜71°C [5°F〜160°F]
トランスデューサタイプ ブリッジベースセンサ
トランスデューサ励起 3 Vdc、5 Vdc、あるいは10 Vdc @ 70 mA
供給電圧 ±15 Vdc
電流引き込み 70 mA
ゼロ調整範囲 - 粗調 ±50 %
ゼロ調整範囲 - 微調 ±15 %
スパン調整範囲 0.5 mV/V~10 mV/V。±25 % 微細
直線性 フルスケールの±0.01%
出力 ±5 Vdc
信号雑音比 65 dB
dc 電源電圧変動除去比 >110 dB
シャントキャリブレーション 電気基盤のソリッドステートリレー
信号出力 ±5 Vdc
出力電流 最大1 mA
製品寸法 プラスチック:63.5 mm H x 96.25 mm L x 53.34 mm D [2.5 in H x 3.75 in L x 2.1 in D]; アルミニウム:高さ76.2 mm x 幅127 mm x 奥行63.5 mm [高さ3.0 in x 幅5.0 in x 奥行2.5 in]
UNSPSCコード 32101514
UNSPSC 商品 増幅器
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 UBP-10

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
Model UBP_highres_photo 写真 英語 362KB
Model UBP_lowres_photo 写真 英語 62KB
モデルUBP ユニバーサルバイポーラインライン増幅器データシート データシート 英語 240KB
Model UBP-10 In-Line Transducer Product Manual 取付説明書 英語 406KB
Model UBP-10 Front View 写真 英語 59KB
Model UBP-10 Bottom View 写真 英語 86KB
Model UBP-10 Top View 写真 英語 80KB
周辺機器付属品データシート データシート 英語 641KB

製品の概要

  • 交換用のみで、新設計用ではありません。
  • ひずみゲージセンサ増幅器
  • ±5 Vdc 出力
  • ±15 Vdc 供給電圧
  • NEMA 4ハウジング
  • 選択可能励起電圧:3 V、5 V、あるいは 10 V @ 70 mA
  • ノイズ環境下での SN 比向上
  • 励起源での電圧降下の影響を除去
  • 低インピーダンス電源からデータシステムへの信号送信が可能

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink