何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

060-3157-03シングルチャネル - ハネウェル


技術仕様

フォームファクタ 1/8 DIN
オーダーコード AE214QA、58A
チャネル数 1
ケースの素材 ノリル樹脂
取付け ベンチ、ラックまたはパネル
入力タイプ ac
ディスプレイタイプ 4½ 桁 LEDディスプレイ
桁サイズ - 通常モード(H x W) 14.2 mm H [0.56 in H]
温度(動作時) 0°C〜54°C [32°F〜130°F]
温度(保管) -29°C~93°C [-20°F~200°F]
トランスデューサ励起 3 VRMS @ 5 kHz
入力タイプ ac、変位トランスデューサ、VRT
入力ゲイン範囲 ゲイン範囲:<1 ~ 300
ノイズおよびリップル <300 micro volts
トランスデューサ最小インピーダンス 7 ohm
ゼロ調整範囲 - 粗調 >±20 %
ゼロ調整範囲 - 微調 >±5 %
スパン調整範囲 - 微調 >±15 %
分解能 1/20000最大
全体の精度 ±0.2%フルスケール
信号出力 アナログ:±5 Vdc
コネクタ ねじ端子で取り外し可能
電源要件 - 標準 115 Vac @ 5 W
電源条件 - オプション 12 Vac、220 Vdc
秒あたりの変換数 3
スケーリング 0-19999
極性表示 あり
小数点選択 ジャンパ(非はんだ)
オーバーレンジインジケータ 点滅表示
増幅器出力インピーダンス <2 ohm
増幅器周波数応答 300 Hz
コモンモード除去 60 dB
重量 0.9 kg [2 lb]
製品寸法 高さ48.26 mm x 幅95.25 mm x 奥行132.08 mm [高さ1.9 in x 幅3.75 in x 奥行5.2 in]
UNSPSCコード 32101512
UNSPSC 商品 復調器
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 DM

技術仕様

フォームファクタ 1/8 DIN
オーダーコード AE214QA、58A
チャネル数 1
ケースの素材 ノリル樹脂
取付け ベンチ、ラックまたはパネル
入力タイプ ac
ディスプレイタイプ 4½ 桁 LEDディスプレイ
桁サイズ - 通常モード(H x W) 14.2 mm H [0.56 in H]
温度(動作時) 0°C〜54°C [32°F〜130°F]
温度(保管) -29°C~93°C [-20°F~200°F]
トランスデューサ励起 3 VRMS @ 5 kHz
入力タイプ ac、変位トランスデューサ、VRT
入力ゲイン範囲 ゲイン範囲:<1 ~ 300
ノイズおよびリップル <300 micro volts
トランスデューサ最小インピーダンス 7 ohm
ゼロ調整範囲 - 粗調 >±20 %
ゼロ調整範囲 - 微調 >±5 %
スパン調整範囲 - 微調 >±15 %
分解能 1/20000最大
全体の精度 ±0.2%フルスケール
信号出力 アナログ:±5 Vdc
コネクタ ねじ端子で取り外し可能
電源要件 - 標準 115 Vac @ 5 W
電源条件 - オプション 12 Vac、220 Vdc
秒あたりの変換数 3
スケーリング 0-19999
極性表示 あり
小数点選択 ジャンパ(非はんだ)
オーバーレンジインジケータ 点滅表示
増幅器出力インピーダンス <2 ohm
増幅器周波数応答 300 Hz
コモンモード除去 60 dB
重量 0.9 kg [2 lb]
製品寸法 高さ48.26 mm x 幅95.25 mm x 奥行132.08 mm [高さ1.9 in x 幅3.75 in x 奥行5.2 in]
UNSPSCコード 32101512
UNSPSC 商品 復調器
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 DM

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
DM_highres_photo 写真 英語 1MB
DM_lowres_photo 写真 英語 137KB
モデルDM復調器、ACトランスデューサ/変位トランスデューサ用 データシート データシート 英語 205KB
周辺機器付属品データシート データシート 英語 641KB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB

製品の概要

  • 変位トランスデューサとの併用
  • 4 1/2桁LED ディスプレイ
  • 1秒あたりの変換数3

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink