何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

060-3147-02シングルチャネル - ハネウェル


技術仕様

フォームファクタ 1/8 DIN
オーダーコード AE213QA、52J、58EM、58A
チャネル数 1
ケースの素材 ノリル樹脂
取付け ベンチ、ラック、あるいはパネル(パネルマウントはユニットに含まれます)
入力タイプ ひずみゲージ:1 mV/V~5 mV/Vあるいは5 mV/V~50 mV/V(任意)
ディスプレイタイプ 4½ 桁 LEDディスプレイ
桁サイズ - 通常モード(H x W) 14.2 mm H [0.56 in H]
温度(動作時) 0°C〜54°C [32°F〜130°F]
温度(保管) -29°C~93°C [-20°F~200°F]
ゼロ調整範囲 - 粗調 > 80 %
ゼロ調整範囲 - 微調 <±15 %
スパン調整範囲 - 微調 <±15 %
出力 アナログ:±5 Vdcあるいは4 mA~20 mA(任意)
分解能 ディスプレイ:1/20000最大
全体の精度 ±0.03 %
電源要件 - 標準 115 Vac @ 5 W
電源条件 - オプション 12 Vac、220 Vdc
秒あたりの変換数 3
スケーリング ゼロ/スパン調整
極性表示 あり
小数点選択 ジャンパ(非はんだ)
オーバーレンジインジケータ 点滅表示
増幅器出力インピーダンス <2 ohm
増幅器周波数応答 dc 〜 250 Hz
コモンモード除去 80 dB
重量 1 kg [2.25 lb]
製品寸法 高さ48.26 mm x 幅95.25 mm x 奥行132.08 mm [高さ1.9 in x 幅3.75 in x 奥行5.2 in]
UNSPSCコード 39121020
UNSPSC 商品 信号処理
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 GM

技術仕様

フォームファクタ 1/8 DIN
オーダーコード AE213QA、52J、58EM、58A
チャネル数 1
ケースの素材 ノリル樹脂
取付け ベンチ、ラック、あるいはパネル(パネルマウントはユニットに含まれます)
入力タイプ ひずみゲージ:1 mV/V~5 mV/Vあるいは5 mV/V~50 mV/V(任意)
ディスプレイタイプ 4½ 桁 LEDディスプレイ
桁サイズ - 通常モード(H x W) 14.2 mm H [0.56 in H]
温度(動作時) 0°C〜54°C [32°F〜130°F]
温度(保管) -29°C~93°C [-20°F~200°F]
ゼロ調整範囲 - 粗調 > 80 %
ゼロ調整範囲 - 微調 <±15 %
スパン調整範囲 - 微調 <±15 %
出力 アナログ:±5 Vdcあるいは4 mA~20 mA(任意)
分解能 ディスプレイ:1/20000最大
全体の精度 ±0.03 %
電源要件 - 標準 115 Vac @ 5 W
電源条件 - オプション 12 Vac、220 Vdc
秒あたりの変換数 3
スケーリング ゼロ/スパン調整
極性表示 あり
小数点選択 ジャンパ(非はんだ)
オーバーレンジインジケータ 点滅表示
増幅器出力インピーダンス <2 ohm
増幅器周波数応答 dc 〜 250 Hz
コモンモード除去 80 dB
重量 1 kg [2.25 lb]
製品寸法 高さ48.26 mm x 幅95.25 mm x 奥行132.08 mm [高さ1.9 in x 幅3.75 in x 奥行5.2 in]
UNSPSCコード 39121020
UNSPSC 商品 信号処理
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 GM

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
Model GM_highres_photo 写真 英語 1MB
Model GM_lowres_photo 写真 英語 133KB
モデル GM デジタルディスプレイ信号処理データシート データシート 英語 372KB
Model GM Series Outline Drawing 取付説明書 英語 92KB
Model GM Series Single-Channel Product Manual 取付説明書 英語 3MB
モデルGM 前面図 写真 英語 181KB
周辺機器付属品データシート データシート 英語 641KB

製品の概要

  • ひずみゲージ/ブリッジベースのトランスデューサ入力
  • 4 1/2桁LED ディスプレイ
  • 大型 14.2 mm/g [0.56 in] 表示器
  • 高速アナログ出力(最大27 kHz)
  • *56a(オプション)は1/4 DIN 筐体が必要
  • **ブリードオフレート:

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink