何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

060-3104-01ハンドヘルド - ハネウェル


技術仕様

オーダーコード AE222QE、52J
チャネル数 1
ケースの素材 プラスチック
取付け ハンドヘルド
入力タイプ トランスデューサ:0.5 mV/V~8 mV/V
ディスプレイタイプ 3½ 桁 LCDディスプレイ
桁サイズ - 通常モード(H x W) 10.2 mm H [0.40 H]
電源タイプ バッテリ - 9 V セル1つ
温度(動作時) 0°C〜54°C [32°F〜130°F]
温度(保管) -29°C~66°C [-20°F~150°F]
トランスデューサタイプ ブリッジベースセンサ
トランスデューサ励起 2.5 Vdc
ノイズおよびリップル 30 µV
ゼロ調整範囲 - 微調 ±15%範囲
スパン調整範囲 - 微調 ±15%範囲
周波数応答(-3 dB) 5 Hz
分解能 1/2000
コネクタ バナナジャック4個
秒あたりの変換数 3
スケーリング 0-1999
極性表示 あり
小数点選択 あり(プログラム可能)
オーバーレンジインジケータ あり
重量 0.5 kg [1 lb]
製品寸法 幅 91.44 mm x 高さ 147.32 mm x 奥行 27.94 mm [幅 3.6 in x 高さ 5.8 in x 奥行 1.1 in]
UNSPSCコード 39121020
UNSPSC 商品 信号処理
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 HH

技術仕様

オーダーコード AE222QE、52J
チャネル数 1
ケースの素材 プラスチック
取付け ハンドヘルド
入力タイプ トランスデューサ:0.5 mV/V~8 mV/V
ディスプレイタイプ 3½ 桁 LCDディスプレイ
桁サイズ - 通常モード(H x W) 10.2 mm H [0.40 H]
電源タイプ バッテリ - 9 V セル1つ
温度(動作時) 0°C〜54°C [32°F〜130°F]
温度(保管) -29°C~66°C [-20°F~150°F]
トランスデューサタイプ ブリッジベースセンサ
トランスデューサ励起 2.5 Vdc
ノイズおよびリップル 30 µV
ゼロ調整範囲 - 微調 ±15%範囲
スパン調整範囲 - 微調 ±15%範囲
周波数応答(-3 dB) 5 Hz
分解能 1/2000
コネクタ バナナジャック4個
秒あたりの変換数 3
スケーリング 0-1999
極性表示 あり
小数点選択 あり(プログラム可能)
オーバーレンジインジケータ あり
重量 0.5 kg [1 lb]
製品寸法 幅 91.44 mm x 高さ 147.32 mm x 奥行 27.94 mm [幅 3.6 in x 高さ 5.8 in x 奥行 1.1 in]
UNSPSCコード 39121020
UNSPSC 商品 信号処理
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 HH

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
Model HH_highres_photo 写真 英語 1MB
Model HH_lowres_photo 写真 英語 233KB
モデルHHポータブルLCDディスプレイ/信号調節器データシート データシート 英語 227KB
モデルHH 前面図 写真 英語 126KB
モデルHH 下面図 写真 英語 142KB
Model HH Top View 写真 英語 158KB
Model HH Top Angle View 写真 英語 127KB
周辺機器付属品データシート データシート 英語 641KB

製品の概要

  • 歪みゲージ/ブリッジベースのトランスデューサ入力
  • 3 1/2桁LCDディスプレイ
  • 電池式
  • ピークホールドとシャントキャリブレーションの特長

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink