何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

060-2443-08 サブミニチュア - ステンレススチール ロードセル - ハネウェル


技術仕様

オーダーコード AL322BN,1A,2U,6AM,15C
範囲 50 lb
精度 ±0.70%フルスケール
非直線性 ±0.50%フルスケール
ヒステリシス ±0.50%フルスケール
繰り返し精度 ±0.10%フルスケール
出力 15 mV/V(ノミナル)(150 g~500 g)1.5 mV/V(ノミナル)(1000 g)2 mV/V(ノミナル)(5 lb~1000 lb)
動作 圧縮
温度(動作時) -54°C〜121°C [-65°F〜250°F]
温度(補正済み) 15°C〜71°C [60°F〜160°F]
温度効果(ゼロ) 0.01% フルスケール/°F
温度効果(スパン) 0.02%読み取り/°F
電気端子(標準) 1.83 m [5 ft]の一体型ケーブル、バランスボード付き
組合せコネクタ 不要
重量 1 g~10 g [0.002 lb~0.022 lb] 9 g~18 g [0.019 lb~0.039 lb]、ケーブル付属
ケースの素材 ステンレススチール
認定規格 CE(増幅なし)
シリーズ名 モデル 13

技術仕様

オーダーコード AL322BN,1A,2U,6AM,15C
範囲 50 lb
精度 ±0.70%フルスケール
非直線性 ±0.50%フルスケール
ヒステリシス ±0.50%フルスケール
繰り返し精度 ±0.10%フルスケール
出力 15 mV/V(ノミナル)(150 g~500 g)1.5 mV/V(ノミナル)(1000 g)2 mV/V(ノミナル)(5 lb~1000 lb)
動作 圧縮
温度(動作時) -54°C〜121°C [-65°F〜250°F]
温度(補正済み) 15°C〜71°C [60°F〜160°F]
温度効果(ゼロ) 0.01% フルスケール/°F
温度効果(スパン) 0.02%読み取り/°F
電気端子(標準) 1.83 m [5 ft]の一体型ケーブル、バランスボード付き
組合せコネクタ 不要
重量 1 g~10 g [0.002 lb~0.022 lb] 9 g~18 g [0.019 lb~0.039 lb]、ケーブル付属
ケースの素材 ステンレススチール
認定規格 CE(増幅なし)
シリーズ名 モデル 13

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデル13サブミニチュアロードセルデータシート データシート 英語 242KB
Load Accessories Datasheet データシート 英語 513KB
モデル13 外部配線図 技術情報 英語 16KB
モデル 13 外形図 150 g~ 500 g 技術情報 英語 161KB
モデル 13 外形図 1000 g~ 10 lb 技術情報 英語 145KB
モデル13 外形図 100 lb~ 250 lb 技術情報 英語 116KB
モデル13 外形図 500 lb~ 1000 lb 技術情報 英語 51KB
モデル13 前面図 英語 77KB
モデル13 上面図 英語 51KB
Model 13 Top Angle View 英語 47KB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
航空宇宙テスト&メジャメント機能 アプリケーションノート 英語 2MB
ロードセル製品レンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB

製品の概要

  • 非常に小さいまたは狭いスペースに収まる超小型サイズ
  • ステンレススチール構造
  • 荷重測定範囲: 150 g~1,000 lb、0.5 N~5,000 N、または 250 lb~10,000 lb
  • ±0.7% の精度
  • 単一のダイヤフラム構造
  • mV/V 出力

アプリケーション

  • トルク
  • 曲動
  • 側方荷重
  • 一般的アプリケーション

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink