何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

フラッシュコンパクト&ミニチュア圧力トランスデューサ - ハネウェル


技術仕様

フォームファクタ 小型・ミニチュア; フラッシュ
圧力範囲 10000 psi
圧力装置 ゲージ圧
精度 1.0% FS BFSL
非線形性およびヒステリシス 1.0 %FS
非繰り返し性 ±0.15 %FS
出力 2 mV/V
分解能 無限
媒体 接液部に対応の気体、液体
温度(動作時) -54°C~149°C [-65°F~300°F]
温度(補正済み) 16°C〜71°C [60°F〜160°F]
温度効果(ゼロ) 0.01 %FS/°F
温度効果(スパン) 0.02% 読み取り/°F
電気接続端子(標準) ねじれたリード線(1.83 m [5 ft])4本、外部バランスボード付き
組合せコネクタ なし
シャントキャリブレーションデータ 含む
励起(キャリブレーション) 5 Vdc
励起(許容) 最大5 VdcあるいはVac
過負荷(安全) 50 % 過容量
過負荷(バースト) 400 % フルスケール
接液部材質 17-4 PH ステンレススチール
ケースの素材 ステンレススチール
重量 2 oz
デッドボリューム フラッシュ
製品寸法 Ø12.7 mm 17.53 mm 長さ [Ø0.50 in x 0.69 in 長さ]
認証規格 CE 認証取得済み
UNSPSCコード 41112110
UNSPSC 商品 41112110圧力トランスデューサ
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 S

技術仕様

フォームファクタ 小型・ミニチュア; フラッシュ
圧力範囲 10000 psi
圧力装置 ゲージ圧
精度 1.0% FS BFSL
非線形性およびヒステリシス 1.0 %FS
非繰り返し性 ±0.15 %FS
出力 2 mV/V
分解能 無限
媒体 接液部に対応の気体、液体
温度(動作時) -54°C~149°C [-65°F~300°F]
温度(補正済み) 16°C〜71°C [60°F〜160°F]
温度効果(ゼロ) 0.01 %FS/°F
温度効果(スパン) 0.02% 読み取り/°F
電気接続端子(標準) ねじれたリード線(1.83 m [5 ft])4本、外部バランスボード付き
組合せコネクタ なし
シャントキャリブレーションデータ 含む
励起(キャリブレーション) 5 Vdc
励起(許容) 最大5 VdcあるいはVac
過負荷(安全) 50 % 過容量
過負荷(バースト) 400 % フルスケール
接液部材質 17-4 PH ステンレススチール
ケースの素材 ステンレススチール
重量 2 oz
デッドボリューム フラッシュ
製品寸法 Ø12.7 mm 17.53 mm 長さ [Ø0.50 in x 0.69 in 長さ]
認証規格 CE 認証取得済み
UNSPSCコード 41112110
UNSPSC 商品 41112110圧力トランスデューサ
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 S

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
S 高解像度写真 写真 英語 137KB
S 低解像度写真 写真 英語 34KB
モデルS 圧力トランスデューサ データシート データシート 英語 290KB
Foil Pressure Sensors for Industrial OEM Sprayers アプリケーションノート 英語 3MB
Model S External Wiring Diagram 技術情報 英語 16KB
Model S Outline Drawing - 3/8-24 UNF 技術情報 英語 37KB
Model S Outline Drawing - 7/16-20 UNF 技術情報 英語 30KB
Model S Front View 写真 英語 96KB
Pressure Accessories Datasheet データシート 英語 374KB
T&M圧力トランスデューサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
航空宇宙テスト&メジャメント機能 アプリケーションノート 英語 2MB

製品の概要

  • 範囲 100 psi~15000 psi
  • 埋め込み式設計
  • 内部デッドボリュームなし
  • 高周波数
  • mV/V 出力
  • CE 認証取得済み

アプリケーション

  • エンジンおよびトランスミッションテストのスタンド
  • 液体ポンプ圧
  • 燃料ライン圧力および燃料/空気割合
  • ブレーキアセンブリテスト
  • タイヤ製造モールド圧制御
  • ブレーキおよび加速度計ケーブルテスト
  • エアバッグシステム充填圧力
  • 圧力ブレーキテスト、油圧センサ:ブレーキ踏力、ABS圧力
  • 抗井刺激
  • オイルチュービング
  • MWD
  • 抗井頭測定