フォームファクタ | 小型・ミニチュア; フラッシュ |
圧力範囲 | 2000 psi |
圧力装置 | ゲージ圧 |
精度 | 1.0% FS BFSL |
非線形性およびヒステリシス | 1.0 %FS |
非繰り返し性 | ±0.15 %FS |
出力 | 2 mV/V |
分解能 | 無限 |
媒体 | 接液部に対応の気体、液体 |
温度(動作時) | -54°C~149°C [-65°F~300°F] |
温度(補正済み) | 16°C〜71°C [60°F〜160°F] |
温度効果(ゼロ) | 0.01 %FS/°F |
温度効果(スパン) | 0.02% 読み取り/°F |
電気接続端子(標準) | ねじれたリード線(1.83 m [5 ft])4本、外部バランスボード付き |
組合せコネクタ | なし |
シャントキャリブレーションデータ | 含む |
励起(キャリブレーション) | 5 Vdc |
励起(許容) | 最大5 VdcあるいはVac |
過負荷(安全) | 50 % 過容量 |
過負荷(バースト) | 400 % フルスケール |
接液部材質 | 17-4 PH ステンレススチール |
ケースの素材 | ステンレススチール |
重量 | 2 oz |
デッドボリューム | フラッシュ |
製品寸法 | Ø12.7 mm 17.53 mm 長さ [Ø0.50 in x 0.69 in 長さ] |
認証規格 | CE 認証取得済み |
UNSPSCコード | 41112110 |
UNSPSC 商品 | 41112110圧力トランスデューサ |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
シリーズ名 | S |
技術仕様
フォームファクタ | 小型・ミニチュア; フラッシュ |
圧力範囲 | 2000 psi |
圧力装置 | ゲージ圧 |
精度 | 1.0% FS BFSL |
非線形性およびヒステリシス | 1.0 %FS |
非繰り返し性 | ±0.15 %FS |
出力 | 2 mV/V |
分解能 | 無限 |
媒体 | 接液部に対応の気体、液体 |
温度(動作時) | -54°C~149°C [-65°F~300°F] |
温度(補正済み) | 16°C〜71°C [60°F〜160°F] |
温度効果(ゼロ) | 0.01 %FS/°F |
温度効果(スパン) | 0.02% 読み取り/°F |
電気接続端子(標準) | ねじれたリード線(1.83 m [5 ft])4本、外部バランスボード付き |
組合せコネクタ | なし |
シャントキャリブレーションデータ | 含む |
励起(キャリブレーション) | 5 Vdc |
励起(許容) | 最大5 VdcあるいはVac |
過負荷(安全) | 50 % 過容量 |
過負荷(バースト) | 400 % フルスケール |
接液部材質 | 17-4 PH ステンレススチール |
ケースの素材 | ステンレススチール |
重量 | 2 oz |
デッドボリューム | フラッシュ |
製品寸法 | Ø12.7 mm 17.53 mm 長さ [Ø0.50 in x 0.69 in 長さ] |
認証規格 | CE 認証取得済み |
UNSPSCコード | 41112110 |
UNSPSC 商品 | 41112110圧力トランスデューサ |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
シリーズ名 | S |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
S 高解像度写真 | 写真 | 英語 | 137KB |
---|---|---|---|
S 低解像度写真 | 写真 | 英語 | 34KB |
モデルS 圧力トランスデューサ データシート | データシート | 英語 | 290KB |
Foil Pressure Sensors for Industrial OEM Sprayers | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |
Model S External Wiring Diagram | 技術情報 | 英語 | 16KB |
Model S Outline Drawing - 3/8-24 UNF | 技術情報 | 英語 | 37KB |
Model S Outline Drawing - 7/16-20 UNF | 技術情報 | 英語 | 30KB |
Model S Front View | 写真 | 英語 | 96KB |
Pressure Accessories Datasheet | データシート | 英語 | 374KB |
T&M圧力トランスデューサレンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 1MB |
T&M概要パンフレット | パンフレット | 英語 | 413KB |
航空宇宙テスト&メジャメント機能 | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |