何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

060-1435-03 ミニチュア - ステンレススチール ロードセル - ハネウェル


技術仕様

オーダーコード AL311AN、1A、2U、4A、6E、15C
範囲 250 gm
精度 ±0.25%フルスケール(50 g~250 lb)、±0.30%フルスケール(500 lb~10000 lb)
非直線性 ±0.15%フルスケール(50 g~250 lb)、±0.20%フルスケール(500 lb~10000 lb)
ヒステリシス ±0.15%フルスケール(50 g~250 lb)、±0.20%フルスケール(500 lb~10000 lb)
繰り返し精度 ±0.10%フルスケール(50 g~250 lb)、±0.05%フルスケール(500 lb~10000 lb)
出力 0.1 mV/V(ノミナル)(50 g~150 g)、20 mV/V(ノミナル)(250 g~500 g)、1.5 mV/V(ノミナル)(1000 g)、2 mV/V(ノミナル)(5 lb~10000 lb)
動作 張力/圧縮
温度(動作時) -54°C〜121°C [-65°F〜250°F]
温度(補正済み) 15°C〜71°C [60°F〜160°F]
温度効果(ゼロ) 0.015% フルスケール/°F
温度効果(スパン) 0.015% フルスケール/°F
電気端子(標準) 1.83 m [5 ft] 一体型Teflon®ケーブル
組合せコネクタ 不要
重量 21 g~250 g [0.046 lb~0.551 lb]
ケースの素材 ステンレススチール
認定規格 CE(増幅なし)
シリーズ名 モデル 31

技術仕様

オーダーコード AL311AN、1A、2U、4A、6E、15C
範囲 250 gm
精度 ±0.25%フルスケール(50 g~250 lb)、±0.30%フルスケール(500 lb~10000 lb)
非直線性 ±0.15%フルスケール(50 g~250 lb)、±0.20%フルスケール(500 lb~10000 lb)
ヒステリシス ±0.15%フルスケール(50 g~250 lb)、±0.20%フルスケール(500 lb~10000 lb)
繰り返し精度 ±0.10%フルスケール(50 g~250 lb)、±0.05%フルスケール(500 lb~10000 lb)
出力 0.1 mV/V(ノミナル)(50 g~150 g)、20 mV/V(ノミナル)(250 g~500 g)、1.5 mV/V(ノミナル)(1000 g)、2 mV/V(ノミナル)(5 lb~10000 lb)
動作 張力/圧縮
温度(動作時) -54°C〜121°C [-65°F〜250°F]
温度(補正済み) 15°C〜71°C [60°F〜160°F]
温度効果(ゼロ) 0.015% フルスケール/°F
温度効果(スパン) 0.015% フルスケール/°F
電気端子(標準) 1.83 m [5 ft] 一体型Teflon®ケーブル
組合せコネクタ 不要
重量 21 g~250 g [0.046 lb~0.551 lb]
ケースの素材 ステンレススチール
認定規格 CE(増幅なし)
シリーズ名 モデル 31

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデル31高サブミニチュアロードセルデータシート データシート 英語 347KB
モデル31低サブミニチュアロードセルデータシート データシート 英語 342KB
モデル31中サブミニチュアロードセルデータシート データシート 英語 411KB
Load Accessories Datasheet データシート 英語 513KB
Solutions for Infusion Pumps アプリケーションノート 英語 3MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英語 2MB
Model 31 Installation Drawing 技術情報 英語 128KB
モデル31 外部配線図 技術情報 英語 16KB
モデル 31 外形図 50 g~ 250 g 技術情報 英語 145KB
モデル 31 外形図 1000 g~ 10 lb 技術情報 英語 132KB
モデル31 外形図 25 lb~ 100 lb 技術情報 英語 122KB
モデル31 外形図 250 lb~ 1000 lb 技術情報 英語 110KB
モデル31 外形図 2000 lb~ 3000 lb 技術情報 英語 70KB
モデル31 外形図 4000 lb~ 5000 lb 技術情報 英語 90KB
モデル31 外形図 7500 lb~ 10000 lb 技術情報 英語 49KB
モデル31 低前面図 英語 76KB
モデル31 低側面図 英語 90KB
モデル31 低上面図 英語 102KB
Model 31 Mid 5 lb Front View 英語 72KB
Model 31 Mid 5 lb Side View 英語 75KB
Model 31 Mid 5 lb Back View 英語 70KB
Model 31 Mid 5 lb Top View 英語 85KB
Model 31 Mid 50 lb Front View 英語 57KB
Model 31 Mid 50 lb Angle View 英語 40KB
Model 31 Mid 50 lb Top View 英語 73KB
Model 31 High Front View 英語 121KB
Model 31 High Front View 2 英語 93KB
Model 31 High Angle View 英語 127KB
Model 31 High Top View 英語 114KB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
航空宇宙テスト&メジャメント機能 アプリケーションノート 英語 2MB
ロードセル製品レンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB

製品の概要

  • 直径 12.7 mm/g~35,05 mm、高さ 11,43 mm~38,1 mm のミニチュアサイズ
  • 荷重測定範囲: 50 gs~10,000 lb、0.5 N~5,000 N、または5 lb~50,000 lb
  • ステンレススチール構造、水中のアプリケーションで使用可能な全溶接オプション
  • 0.15%~0.25% フルスケールの高精度
  • mV/V 出力

アプリケーション

  • トルク
  • 曲動
  • 側方荷重
  • 一般的アプリケーション

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

Do Not Sell My Personal Information

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink