ミニチュアロードセル
モデル 31シリーズ
ミニチュア ロードセル 頑丈なダブル ダイアフラム容量:≤100lb:単一ダイアフラム:>100lb オスねじ山取付け
ハネウェルのミニチュアロードセルは、限られたスペースまたは狭い隙間を有するシステムに収まるよう設計されています。31シリーズのモデルは、ハネウェルの最高精度の頑丈なミニチュア ロードセルで、50gから最大10,000lbまたは0.5Nから最大50,000Nまでの引張荷重力と圧縮荷重力の両方を測定するように設計されています。フルスケールで0.15%から0.25%の高精度です。
全溶接のステンレススチール構造は、軸外荷重の影響を排除または最小限に減らすように設計されています。水中のアプリケーション用に完全溶接が可能です。独自の要件を満たすため、特殊な変更または完全なカスタム設計が必要な場合は、ハネウェルまでお問い合わせください。
機能
- ミニチュア サイズの寸法は、直径 12.7mm~35.05mm、高さ 11.43mm~38.1mmです。
- 負荷範囲の測定値:50g~10,000lb 0.5N~5,000N、または5lb~50,000lb
- ステンレス鋼構造:水中のアプリケーションで使用可能な全溶接オプション
- フルスケールで0.15%~0.25%の高精度
- mV/V出力