何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

フォイル汎用プロセス圧力トランスデューサ - ハネウェル


技術仕様

フォームファクタ 一般プロセス; フォイル - 圧力
圧力範囲 7500 psi
圧力装置 ゲージ圧
精度 ±0.10 %FS BFSL
直線性 ±0.10 %FS
ヒステリシス ±0.05 %FS
出力 mV/V 4 mA~20 mA 0 Vdc~5 Vdc 0 Vdc~10 Vdc
分解能 無限
キャリブレーション 5 ポイント較正: 0 %、50 %、および100 % フルスケール
媒体 接液部に対応の気体、液体
温度(動作時) -100 °F~325 °F 最高1000 psi -100°F~250°F 1500psi 以上
温度(補正済み) 15°C〜71°C [60°F〜160°F]
温度効果(ゼロ) 0.0025 %FS/°F
温度効果(スパン) 0.0025% 読み取り/°F
保護等級 密閉シールを施した IP68/NEMA 6P
電気接続端子(標準) PTIH-10-6P または同等(密封ステンレス)
組合せコネクタ PT06A-10-6S または同等(AA111)
歪みゲージタイプ ボンディッドフォイル
絶縁抵抗 50VDCで5000 MΩ
ブリッジ抵抗 350 Ω
シャントキャリブレーションデータ 含む
過負荷(安全) <15k 50% 20 to 60k 25%
過負荷(バースト) < 5k psi 300%、7.5k psi~10k psi 200%、15k psi~60k psi 70%
接液部材質 17-4 PH ステンレススチール(<2000 psi); 15-5 PH ステンレススチール(>/=2000 psi)
ケースの素材 304 ステンレススチール
搭載済み安全オプション 2N オプションのみ
重量 10 oz
圧力ポート 1/4-18 NPT メス
製品寸法 Ø38 mm x 80 mm 長さ [Ø1.5 in x 3.15 in 長さ]
認証規格 CE 認証取得済み
UNSPSCコード 41112110
UNSPSC 商品 41112110圧力トランスデューサ
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 TJE

技術仕様

フォームファクタ 一般プロセス; フォイル - 圧力
圧力範囲 7500 psi
圧力装置 ゲージ圧
精度 ±0.10 %FS BFSL
直線性 ±0.10 %FS
ヒステリシス ±0.05 %FS
出力 mV/V 4 mA~20 mA 0 Vdc~5 Vdc 0 Vdc~10 Vdc
分解能 無限
キャリブレーション 5 ポイント較正: 0 %、50 %、および100 % フルスケール
媒体 接液部に対応の気体、液体
温度(動作時) -100 °F~325 °F 最高1000 psi -100°F~250°F 1500psi 以上
温度(補正済み) 15°C〜71°C [60°F〜160°F]
温度効果(ゼロ) 0.0025 %FS/°F
温度効果(スパン) 0.0025% 読み取り/°F
保護等級 密閉シールを施した IP68/NEMA 6P
電気接続端子(標準) PTIH-10-6P または同等(密封ステンレス)
組合せコネクタ PT06A-10-6S または同等(AA111)
歪みゲージタイプ ボンディッドフォイル
絶縁抵抗 50VDCで5000 MΩ
ブリッジ抵抗 350 Ω
シャントキャリブレーションデータ 含む
過負荷(安全) <15k 50% 20 to 60k 25%
過負荷(バースト) < 5k psi 300%、7.5k psi~10k psi 200%、15k psi~60k psi 70%
接液部材質 17-4 PH ステンレススチール(<2000 psi); 15-5 PH ステンレススチール(>/=2000 psi)
ケースの素材 304 ステンレススチール
搭載済み安全オプション 2N オプションのみ
重量 10 oz
圧力ポート 1/4-18 NPT メス
製品寸法 Ø38 mm x 80 mm 長さ [Ø1.5 in x 3.15 in 長さ]
認証規格 CE 認証取得済み
UNSPSCコード 41112110
UNSPSC 商品 41112110圧力トランスデューサ
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 TJE

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
TJE 高解像度写真 写真 英語 515KB
TJE 低解像度写真 写真 英語 80KB
モデルTJE 圧力トランスデューサ データシート データシート 英語 376KB
オイルリグアプリケーションにおけるセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 7MB
航空宇宙産業向け油圧テスト用テストスタンド アプリケーションノート 英語 1MB
モデルTJE 外部配線図 技術情報 英語 20KB
Model TJE Outline Drawing - 10 psia to 1500 psia 技術情報 英語 123KB
Model TJE Outline Drawing - 2k psig to 10k psig 技術情報 英語 123KB
モデルTJE 前面図 写真 英語 82KB
モデルTJE 下面図 写真 英語 97KB
Model TJE Top View 写真 英語 140KB
Model TJE Top Angle View 写真 英語 87KB
Pressure Accessories Datasheet データシート 英語 374KB
T&M圧力トランスデューサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
航空宇宙テスト&メジャメント機能 アプリケーションノート 英語 2MB

製品の概要

  • 0.1 % 精度
  • 0.0025 % F.S./°F 温度効果
  • 1 psig/a~60000 psig/a 範囲
  • mV/V、4 mA~20 mA、0 Vdc~5 Vdc、あるいは 0 Vdc~10 Vdc 出力
  • 全溶接、ステンレススチール構造
  • 本質安全防爆もご利用いただけます(2N オプションのみ)
  • CE 認証取得済み

アプリケーション

  • エンジンおよびトランスミッションテストのスタンド
  • 液体ポンプ圧
  • 燃料ライン圧力および燃料/空気割合
  • ブレーキアセンブリテスト
  • エアバッグシステム充填圧力
  • 圧力ブレーキテスト、油圧センサ:ブレーキ踏力、ABS 圧力
  • 水圧・空気圧システム監視

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink