オーダーコード | AL111CR,1A,2U,6A,15A |
範囲 | 500 lb |
精度 | ±0.30%フルスケール(5 lb~25 lb)、±0.13%フルスケール(50 lb~500000 lb) |
非直線性 | ±0.20%フルスケール(5 lb~25 lb)、±0.10%フルスケール(50 lb~500000 lb) |
ヒステリシス | ±0.10%フルスケール(5 lb~25 lb)、±0.08%フルスケール(50 lb~500000 lb) |
繰り返し精度 | ±0.10%フルスケール(5 lb~25 lb)、±0.03%フルスケール(50 lb~500000 lb) |
出力 | 2 mV/V ±0.5%フルスケール(5 lb~25 lb)、3 mV/V ±0.5%フルスケール(50 lb~500000 lb) |
動作 | 張力/圧縮 |
温度(動作時) | -54°C〜121°C [-65°F〜250°F] |
温度(補正済み) | 15°C〜71°C [60°F〜160°F] |
温度効果(ゼロ) | フルスケール/°Fの±0.002% |
温度効果(スパン) | 0.002% フルスケール/°F |
電気端子(標準) | PTIH-10-6P(5 lb~5000 lb)、MS3102E-14S-6P(7500 lb~500000 lb) |
組合せコネクタ | PT06A-10-6Sまたは同等(5 lb~5000 lb)、MS3106A-14S-6S(7500 lb~500000 lb) |
重量 | 0.362 kg〜59.012 kg [0.8 lb〜130.1 lb] |
ケースの素材 | ステンレススチール(200000 lb以下)、カーボンスチール(300000 lb以上) |
搭載済み安全オプション | 増幅オプション2n付き |
認定規格 | CE(増幅なし) |
シリーズ名 | モデル 41 |
技術仕様
オーダーコード | AL111CR,1A,2U,6A,15A |
範囲 | 500 lb |
精度 | ±0.30%フルスケール(5 lb~25 lb)、±0.13%フルスケール(50 lb~500000 lb) |
非直線性 | ±0.20%フルスケール(5 lb~25 lb)、±0.10%フルスケール(50 lb~500000 lb) |
ヒステリシス | ±0.10%フルスケール(5 lb~25 lb)、±0.08%フルスケール(50 lb~500000 lb) |
繰り返し精度 | ±0.10%フルスケール(5 lb~25 lb)、±0.03%フルスケール(50 lb~500000 lb) |
出力 | 2 mV/V ±0.5%フルスケール(5 lb~25 lb)、3 mV/V ±0.5%フルスケール(50 lb~500000 lb) |
動作 | 張力/圧縮 |
温度(動作時) | -54°C〜121°C [-65°F〜250°F] |
温度(補正済み) | 15°C〜71°C [60°F〜160°F] |
温度効果(ゼロ) | フルスケール/°Fの±0.002% |
温度効果(スパン) | 0.002% フルスケール/°F |
電気端子(標準) | PTIH-10-6P(5 lb~5000 lb)、MS3102E-14S-6P(7500 lb~500000 lb) |
組合せコネクタ | PT06A-10-6Sまたは同等(5 lb~5000 lb)、MS3106A-14S-6S(7500 lb~500000 lb) |
重量 | 0.362 kg〜59.012 kg [0.8 lb〜130.1 lb] |
ケースの素材 | ステンレススチール(200000 lb以下)、カーボンスチール(300000 lb以上) |
搭載済み安全オプション | 増幅オプション2n付き |
認定規格 | CE(増幅なし) |
シリーズ名 | モデル 41 |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
モデル41高精度ロードセルデータシート | データシート | 英語 | 512KB |
---|---|---|---|
Load Accessories Datasheet | データシート | 英語 | 513KB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | パンフレット | 英語 | 3MB |
モデル41 外部配線図 | 技術情報 | 英語 | 20KB |
モデル41 外形図 50 lb~ 1250 lb | 技術情報 | 英語 | 41KB |
モデル41 外形図 2000 lb~ 5000 lb | 技術情報 | 英語 | 141KB |
モデル41 外形図 7500 lb~ 15000 lb | 技術情報 | 英語 | 85KB |
モデル41 外形図 20000 lb~ 50000 lb | 技術情報 | 英語 | 78KB |
モデル41 前面図 | 英語 | 90KB | |
モデル41 下面図 | 英語 | 157KB | |
モデル41 上面図 | 英語 | 156KB | |
Model 41 Top Angle View | 英語 | 147KB | |
T&M概要パンフレット | パンフレット | 英語 | 413KB |
オイル&ガスのパンフレット | パンフレット | 英語 | 4MB |
商業用トラクション式エレベータのセンサとスイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |
航空宇宙テスト&メジャメント機能 | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |
オイルリグアプリケーションにおけるセンサとスイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 7MB |
ロードセル製品レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 1MB |