何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

060-0571-04ステンレススチール ロープロファイルロードセル - ハネウェル


技術仕様

オーダーコード AL111BN,1A,2U,6A,15A
範囲 50 lb
精度 ±0.30%フルスケール(5 lb~25 lb)、±0.13%フルスケール(50 lb~500000 lb)
非直線性 ±0.20%フルスケール(5 lb~25 lb)、±0.10%フルスケール(50 lb~500000 lb)
ヒステリシス ±0.10%フルスケール(5 lb~25 lb)、±0.08%フルスケール(50 lb~500000 lb)
繰り返し精度 ±0.10%フルスケール(5 lb~25 lb)、±0.03%フルスケール(50 lb~500000 lb)
出力 2 mV/V ±0.5%フルスケール(5 lb~25 lb)、3 mV/V ±0.5%フルスケール(50 lb~500000 lb)
動作 張力/圧縮
温度(動作時) -54°C〜121°C [-65°F〜250°F]
温度(補正済み) 15°C〜71°C [60°F〜160°F]
温度効果(ゼロ) フルスケール/°Fの±0.002%
温度効果(スパン) 0.002% フルスケール/°F
電気端子(標準) PTIH-10-6P(5 lb~5000 lb)、MS3102E-14S-6P(7500 lb~500000 lb)
組合せコネクタ PT06A-10-6Sまたは同等(5 lb~5000 lb)、MS3106A-14S-6S(7500 lb~500000 lb)
重量 0.362 kg〜59.012 kg [0.8 lb〜130.1 lb]
ケースの素材 ステンレススチール(200000 lb以下)、カーボンスチール(300000 lb以上)
搭載済み安全オプション 増幅オプション2n付き
認定規格 CE(増幅なし)
シリーズ名 モデル 41

技術仕様

オーダーコード AL111BN,1A,2U,6A,15A
範囲 50 lb
精度 ±0.30%フルスケール(5 lb~25 lb)、±0.13%フルスケール(50 lb~500000 lb)
非直線性 ±0.20%フルスケール(5 lb~25 lb)、±0.10%フルスケール(50 lb~500000 lb)
ヒステリシス ±0.10%フルスケール(5 lb~25 lb)、±0.08%フルスケール(50 lb~500000 lb)
繰り返し精度 ±0.10%フルスケール(5 lb~25 lb)、±0.03%フルスケール(50 lb~500000 lb)
出力 2 mV/V ±0.5%フルスケール(5 lb~25 lb)、3 mV/V ±0.5%フルスケール(50 lb~500000 lb)
動作 張力/圧縮
温度(動作時) -54°C〜121°C [-65°F〜250°F]
温度(補正済み) 15°C〜71°C [60°F〜160°F]
温度効果(ゼロ) フルスケール/°Fの±0.002%
温度効果(スパン) 0.002% フルスケール/°F
電気端子(標準) PTIH-10-6P(5 lb~5000 lb)、MS3102E-14S-6P(7500 lb~500000 lb)
組合せコネクタ PT06A-10-6Sまたは同等(5 lb~5000 lb)、MS3106A-14S-6S(7500 lb~500000 lb)
重量 0.362 kg〜59.012 kg [0.8 lb〜130.1 lb]
ケースの素材 ステンレススチール(200000 lb以下)、カーボンスチール(300000 lb以上)
搭載済み安全オプション 増幅オプション2n付き
認定規格 CE(増幅なし)
シリーズ名 モデル 41

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデル41高精度ロードセルデータシート データシート 英語 512KB
Load Accessories Datasheet データシート 英語 513KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications パンフレット 英語 3MB
モデル41 外部配線図 技術情報 英語 20KB
モデル41 外形図 50 lb~ 1250 lb 技術情報 英語 41KB
モデル41 外形図 2000 lb~ 5000 lb 技術情報 英語 141KB
モデル41 外形図 7500 lb~ 15000 lb 技術情報 英語 85KB
モデル41 外形図 20000 lb~ 50000 lb 技術情報 英語 78KB
モデル41 前面図 英語 90KB
モデル41 下面図 英語 157KB
モデル41 上面図 英語 156KB
Model 41 Top Angle View 英語 147KB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
商業用トラクション式エレベータのセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 3MB
航空宇宙テスト&メジャメント機能 アプリケーションノート 英語 2MB
オイルリグアプリケーションにおけるセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 7MB
ロードセル製品レンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB

製品の概要

  • ロープロファイル、パンケーキスタイル
  • 全溶接ステンレススチール製構造、ダブルダイアフラム設計
  • 精度: 0.10%~0.04%(超高精度モデル)
  • 荷重: 5 lb~500,000 lb
  • 外部からの荷重に対する低感度
  • mV/V 出力
  • 疲労寿命および搭載された安全オプションもご利用いただけます。

アプリケーション

  • トルク
  • 曲動
  • 側方荷重
  • 一般的アプリケーション