何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

フラッシュ圧力トランスデューサ - ハネウェル


技術仕様

フォームファクタ フラッシュ
圧力範囲 2000 psi
圧力装置 ゲージ圧
精度 0.5 %FS
非線形性およびヒステリシス ±0.05 %FS
非繰り返し性 ±0.1 %FS
出力 2mV/V ノミナル
分解能 無限
媒体 接液部に対応の気体、液体
温度(動作時) -54°C~149°C [-65°F~300°F]
温度(補正済み) 16°C〜71°C [60°F〜160°F]
温度効果(ゼロ) 0.01 %FS/°F
温度効果(スパン) 0.02% 読み取り/°F
電気接続端子(標準) PTIH-10-6P または同等(密封ステンレス)
組合せコネクタ PT06A-10-6S または同等(AA111)
歪みゲージタイプ ボンディッドフォイル
絶縁抵抗 50VDCで5000 MΩ
ブリッジ抵抗 350 Ω
シャントキャリブレーションデータ 含む
励起(キャリブレーション) 5 Vdc
励起(許容) 最大5 VdcあるいはVac
過負荷(安全) 50 % 過容量
過負荷(バースト) 400%/ < 25k
接液部材質 17-4 PH ステンレススチール
ケースの素材 ステンレススチール
重量 2 oz
デッドボリューム フラッシュダイヤフラム
過負荷耐圧 400 % (最大25k psi)
圧力ポート 7/16-20 UNFオス
製品寸法 Ø9.01 mm x 45.72 mm 長さ [Ø0.355 in x 1.8 in 長さ]
認証規格 CE 認証取得済み
UNSPSCコード 41112110
UNSPSC 商品 41112110圧力トランスデューサ
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 A-105

技術仕様

フォームファクタ フラッシュ
圧力範囲 2000 psi
圧力装置 ゲージ圧
精度 0.5 %FS
非線形性およびヒステリシス ±0.05 %FS
非繰り返し性 ±0.1 %FS
出力 2mV/V ノミナル
分解能 無限
媒体 接液部に対応の気体、液体
温度(動作時) -54°C~149°C [-65°F~300°F]
温度(補正済み) 16°C〜71°C [60°F〜160°F]
温度効果(ゼロ) 0.01 %FS/°F
温度効果(スパン) 0.02% 読み取り/°F
電気接続端子(標準) PTIH-10-6P または同等(密封ステンレス)
組合せコネクタ PT06A-10-6S または同等(AA111)
歪みゲージタイプ ボンディッドフォイル
絶縁抵抗 50VDCで5000 MΩ
ブリッジ抵抗 350 Ω
シャントキャリブレーションデータ 含む
励起(キャリブレーション) 5 Vdc
励起(許容) 最大5 VdcあるいはVac
過負荷(安全) 50 % 過容量
過負荷(バースト) 400%/ < 25k
接液部材質 17-4 PH ステンレススチール
ケースの素材 ステンレススチール
重量 2 oz
デッドボリューム フラッシュダイヤフラム
過負荷耐圧 400 % (最大25k psi)
圧力ポート 7/16-20 UNFオス
製品寸法 Ø9.01 mm x 45.72 mm 長さ [Ø0.355 in x 1.8 in 長さ]
認証規格 CE 認証取得済み
UNSPSCコード 41112110
UNSPSC 商品 41112110圧力トランスデューサ
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 A-105

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
A-105高解像度写真 写真 英語 307KB
A-105低解像度写真 写真 英語 56KB
モデルA-105 圧力トランスデューサ データシート データシート 英語 296KB
Foil Pressure Sensors for Industrial OEM Sprayers アプリケーションノート 英語 3MB
石油掘削中の海底レベルのモニタリング アプリケーションノート 英語 708KB
モデルA-105 外部配線図 技術情報 英語 20KB
モデル A-105 外形図 技術情報 英語 107KB
モデルA-105 前面図 写真 英語 58KB
モデルA-105 下面図 写真 英語 68KB
Model A-105 Top View 写真 英語 87KB
T&M圧力トランスデューサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
航空宇宙テスト&メジャメント機能 アプリケーションノート 英語 2MB

製品の概要

  • 範囲100 psig~15000 psig
  • 埋め込み式設計
  • デッドボリュームなし
  • ミニチュアフットプリント
  • ステンレススチール
  • CE 認証取得済み

アプリケーション

  • エンジンおよびトランスミッションテストのスタンド
  • 液体ポンプ圧
  • 燃料ライン圧力および燃料/空気割合
  • ブレーキアセンブリテスト
  • タイヤ製造モールド圧制御
  • ブレーキおよび加速度計ケーブルテスト
  • エアバッグシステム充填圧力
  • 圧力ブレーキテスト、油圧センサ:ブレーキ踏力、ABS圧力
  • 抗井刺激
  • オイルチュービング
  • MWD
  • 抗井頭測定

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink