¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los sensores de presión inalámbricos ya se usan en los ambientes de petróleo y gas y fábricas. Estos sensores son precisos, confiables y ofrecen mayores niveles de personalización (vida útil de la batería, firmware/software). Sin embargo, estas características crearon productos costosos (desde USD 1200) para muchas aplicaciones, y muchas características por lo general no son necesarias. Los sensores de presión inalámbricos punto a punto Limitless™, Serie WPS, de Honeywell Sensing and Productivity Solutions (S&PS) están diseñados para reemplazar aplicaciones que actualmente utilizan cable o que se utilizan en

  1. aplicaciones nuevas donde los dispositivos con cable no son económicos/factibles (es decir, transmisores inalámbricos);
  2. donde el cableado y las conexiones ocasionan problemas de confiabilidad; o
  3. donde la funcionalidad aumentada puede lograrse al eliminar los cables.

La Serie WPS brinda una opción más económica a las alternativas inalámbricas costosas y ofrece los beneficios de la conexión inalámbrica sobre la mejor alternativa (una solución con cable). La Serie WPS proporciona beneficios inalámbricos sin las costosas características que la aplicación del cliente por lo general no necesita.

Sensores de presión inalámbricos, Serie  - Honeywell

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos del sensor de presión inalámbrico Serie WPS Limitless™ Hoja de datos Inglés 1MB
Monitoreo del nivel de fluido en tanques y depósitos de almacenamiento Nota sobre aplicaciones Inglés 329KB
Detección de presión inalámbrica para detección de presión en control de procesos y fabricación Nota sobre aplicaciones Inglés 511KB
32305925: Manual técnico y de instalación del sensor de presión inalámbrico punto a punto Serie WPS Limitless™ Instrucciones de instalación Inglés 2MB
Soluciones inalámbricas Limitless™ en monitoreo de nivel de tanque industrial Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Ducha de seguridad y soluciones de alarma de lavado de ojos Limitless™ Nota sobre aplicaciones Inglés 16MB
Documentos técnicos: Ventajas de combinar equipo intrínsecamente seguro y tecnología inalámbrica en la fabricación por procesos Documentos técnicos Inglés 6MB
Folleto de Limitless™ - Inglés Folleto Inglés 4MB
Documentos técnicos: Los interruptores inalámbricos ofrecen beneficios ilimitados Documentos técnicos Inglés 122KB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
Documentos técnicos: La necesidad de una estación de ducha de seguridad y lavado de ojos bien equipada Documentos técnicos Inglés 3MB
Nota técnica: Las mejores prácticas para mejorar la calidad de la señal de radiofrecuencia Información técnica Inglés 342KB
Tecnología inalámbrica para sistemas de techos retráctiles Nota sobre aplicaciones Inglés 6MB
Nota técnica: Seguridad de la red inalámbrica y confiabilidad de los datos Información técnica Inglés 766KB
Nota técnica: Componentes eléctricos en entornos de ubicaciones peligrosas Nota sobre aplicaciones Inglés 122KB

Explorar productos de sensores de presión inalámbricos - Serie WPS

Producto Pantalla Tipo de conexión Tipo de antena
WPS1A00AGP1PEP0N sin LCD macho NPT de 1/2 in conector RP-SMA (no incluye antena)
WPS1A00AGP1PFP0N sin LCD macho NPT de 1/2 in conector RP-SMA (no incluye antena)
WPS1A00AGP1PFP1N con LCD macho NPT de 1/2 in conector RP-SMA (no incluye antena)
WPS1A00AGP1PGP0N sin LCD macho NPT de 1/2 in conector RP-SMA (no incluye antena)
WPS1A00AGP1PGP1N con LCD macho NPT de 1/2 in conector RP-SMA (no incluye antena)
WPS1A00AGP2PEP0N sin LCD macho NPT de 3/4 in conector RP-SMA (no incluye antena)
WPS1A00AGP2PEP1N con LCD macho NPT de 3/4 in conector RP-SMA (no incluye antena)
WPS1A00AGP2PFP1N con LCD macho NPT de 3/4 in conector RP-SMA (no incluye antena)
WPS1A00AGP2PGP0N sin LCD macho NPT de 3/4 in conector RP-SMA (no incluye antena)
WPS1A00AGP2PGP1N con LCD macho NPT de 3/4 in conector RP-SMA (no incluye antena)

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Copyright © 2019 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink