¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los sensores de presión inalámbricos ya se usan en los ambientes de petróleo y gas y fábricas. Estos sensores son precisos, confiables y ofrecen mayores niveles de personalización (vida útil de la batería, firmware/software). Sin embargo, estas características crearon productos costosos (desde USD 1200) para muchas aplicaciones, y muchas características por lo general no son necesarias. Los sensores de presión inalámbricos que cumplen con ISA100.11a, Serie IS-WPS ISA100, de Honeywell están diseñados para reemplazar aplicaciones que actualmente utilizan cable o que se usan en

  1. aplicaciones nuevas donde los dispositivos con cable no son económicos/factibles (es decir, transmisores inalámbricos);
  2. donde el cableado y las conexiones ocasionan problemas de confiabilidad; o
  3. donde la funcionalidad aumentada puede lograrse al eliminar los cables.

La Serie IS-WPS brinda una opción más económica a las alternativas inalámbricas costosas y ofrece los beneficios de la conexión inalámbrica sobre la mejor alternativa (una solución con cable). La Serie IS-WPS proporciona beneficios inalámbricos sin las costosas características que la aplicación del cliente por lo general no necesita.

Sensores de presión inalámbricos intrínsecamente seguros - Serie IS-WPS ISA100

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos del sensor de presión inalámbrico intrínsecamente seguro ISA100, Serie IS-WPS Hoja de datos Inglés 1MB
32317840: Manual técnico y de instalación para el sensor de presión inalámbrico intrínsecamente seguro ISA100, Serie IS-WPS Instrucciones de instalación Inglés 10MB
Medir presión en aplicaciones de procesamiento de fluidos en áreas peligrosas Nota sobre aplicaciones Inglés 154KB
Guía de aprobaciones para ubicaciones peligrosas: Interruptores límite de carrera para áreas peligrosas MICRO SWITCH Documentación de aprobaciones para ubicaciones peligrosas Inglés 2MB
Matriz de aprobaciones MICRO SWITCH para ubicaciones peligrosas Documentación de aprobaciones para ubicaciones peligrosas Inglés 553KB
Detección de presión inalámbrica para detección de presión en control de procesos y fabricación Nota sobre aplicaciones Inglés 511KB
Monitoreo del nivel de fluido en tanques y depósitos de almacenamiento Nota sobre aplicaciones Inglés 329KB
Soluciones inalámbricas Limitless™ en monitoreo de nivel de tanque industrial Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Ducha de seguridad y soluciones de alarma de lavado de ojos Limitless™ Nota sobre aplicaciones Inglés 16MB
Documentos técnicos: Ventajas de combinar equipo intrínsecamente seguro y tecnología inalámbrica en la fabricación por procesos Documentos técnicos Inglés 6MB
Folleto de Limitless™ - Inglés Folleto Inglés 4MB
Documentos técnicos: Los interruptores inalámbricos ofrecen beneficios ilimitados Documentos técnicos Inglés 122KB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
Documentos técnicos: La necesidad de una estación de ducha de seguridad y lavado de ojos bien equipada Documentos técnicos Inglés 3MB
Nota técnica: Las mejores prácticas para mejorar la calidad de la señal de radiofrecuencia Información técnica Inglés 342KB
Tecnología inalámbrica para sistemas de techos retráctiles Nota sobre aplicaciones Inglés 6MB
Nota técnica: Seguridad de la red inalámbrica y confiabilidad de los datos Información técnica Inglés 766KB
Nota técnica: Componentes eléctricos en entornos de ubicaciones peligrosas Nota sobre aplicaciones Inglés 122KB

Explorar productos Sensores de presión inalámbricos intrínsecamente seguros, Serie IS-WPS ISA100

Producto Pantalla Tipo de conexión Tipo de antena
WPS1B12AGP1PFM1X con LCD Macho NPT de 1/2 antena omnidireccional de 2,0 dBi
WPS1B12AGP1PJM1X con LCD Macho NPT de 1/2 antena omnidireccional de 2,0 dBi
WPS1B12AGP3PKM1X con LCD Hembra NPT de 1/4 antena omnidireccional de 2,0 dBi
WPS1B12AGP4PLM1X con LCD UNF 9/16-20 hembra antena omnidireccional de 2,0 dBi

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Copyright © 2019 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink