¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La Serie WMPR Limitless™ de Honeywell está diseñada para recibir una señal inalámbrica desde una entrada o un nodo digital o analógico Limitless™. El receptor de la Serie WMPR comunica entonces el estado del nodo digital o analógico Limitless™ (es decir, interruptor abierto o cerrado, valor de presión) a un dispositivo maestro que cumple con EtherNet/IP™ (es decir, controlador lógico programable). La Serie WMPR es un receptor confiable para montaje en riel DIN o en panel.

La Serie WMPR, que admite hasta 14 nodos digitales o analógicos Limitless™, está diseñada para aplicaciones que requieran múltiples entradas inalámbricas. El receptor de la Serie WMPR se controla con un menú con botones de función y una pantalla LCD fácil de leer. El menú le permite al usuario ver el estado de los nodos, configurar nodos y actualizar la funcionalidad de los receptores.

Receptores inalámbricos de múltiples protocolos Serie  Limitless™ - Honeywell

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Receptor de múltiples protocolos Limitless™ WMPR Hoja de datos Inglés 585KB
32309669: Manual técnico y de instalación del receptor de múltiples protocolos Serie WMPR Limitless™ Instrucciones de instalación Inglés 11MB
Ducha de seguridad y soluciones de alarma de lavado de ojos Limitless™ Nota sobre aplicaciones Inglés 16MB
Pluma de grúa/Aplicación de ensamblaje de dos bloques Nota sobre aplicaciones Inglés 109KB
Tecnología inalámbrica para sistemas transportadores Nota sobre aplicaciones Inglés 197KB
Soluciones inalámbricas Limitless™ en sistemas de bloqueo de gancho para grúas móviles, maquinaria fija y en camiones. Nota sobre aplicaciones Inglés 4MB
Soluciones inalámbricas Limitless™ en monitoreo de nivel de tanque industrial Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Soluciones inalámbricas Limitless™ en fábricas automotrices Nota sobre aplicaciones Inglés 11MB
Soluciones inalámbricas Limitless™ en puertas de hangar Nota sobre aplicaciones Inglés 1MB
Nomenclatura de productos: Receptor de múltiples protocolos Serie WMPR Limitless™ Inglés 865KB
Documentos técnicos: Ventajas de combinar equipo intrínsecamente seguro y tecnología inalámbrica en la fabricación por procesos Documentos técnicos Inglés 6MB
Folleto de Limitless™ - Inglés Folleto Inglés 4MB
WMPR_Cnfig_EDS_Files Hoja de datos Inglés 415KB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
Nota técnica: Las mejores prácticas para mejorar la calidad de la señal de radiofrecuencia Información técnica Inglés 342KB
Tecnología inalámbrica para sistemas de techos retráctiles Nota sobre aplicaciones Inglés 6MB
Nota técnica: Seguridad de la red inalámbrica y confiabilidad de los datos Información técnica Inglés 766KB
Nota técnica: Componentes eléctricos en entornos de ubicaciones peligrosas Nota sobre aplicaciones Inglés 122KB
Documentos técnicos: La necesidad de una estación de ducha de seguridad y lavado de ojos bien equipada Documentos técnicos Inglés 3MB
Documentos técnicos: Los interruptores inalámbricos ofrecen beneficios ilimitados Documentos técnicos Inglés 122KB

Explorar productos de la Serie WMPR

Producto Salida Tipo de cuerpo Tipo de antena Disponibilidad Sellado
WMPR1A00A1A1 EtherNet/IP™ (ODVA - EtherNet/IP Conformance Tested™) Placa de montaje Sin antena Global IP20
WMPR1A00A1A2 EtherNet/IP™ (ODVA - EtherNet/IP Conformance Tested™) En riel DIN Sin antena Global IP20
WMPR1A00B1A1 EtherNet/IP™ (ODVA - EtherNet/IP Conformance Tested™) Placa de montaje Sin antena Global IP20
WMPR1A00B1A2 EtherNet/IP™ (ODVA - EtherNet/IP Conformance Tested™) En riel DIN Sin antena Global IP20
WMPR1A02A1A1 EtherNet/IP™ (ODVA - EtherNet/IP Conformance Tested™) Placa de montaje Antena omnidireccional de 2,2 dBi con montaje directo, diseño inclinable y giratorio Global IP20
WMPR1A02A1A2 EtherNet/IP™ (ODVA - EtherNet/IP Conformance Tested™) En riel DIN Antena omnidireccional de 2,2 dBi con montaje directo, diseño inclinable y giratorio Global IP20
WMPR1A02B1A1 EtherNet/IP™ (ODVA - EtherNet/IP Conformance Tested™) Placa de montaje Antena omnidireccional de 2,2 dBi con montaje directo, diseño inclinable y giratorio Global IP20
WMPR1A02B1A2 EtherNet/IP™ (ODVA - EtherNet/IP Conformance Tested™) En riel DIN Antena omnidireccional de 2,2 dBi con montaje directo, diseño inclinable y giratorio Global IP20

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Copyright © 2019 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink