Honeywell fabrica muchos sensores e interruptores que pueden usarse en vehículos deportivos. Estos productos proporcionan costos operativos y margen de falla inferiores, detección precisa y repetible, y soporte de ingeniería superior. Están diseñados para ayudar al conductor a controlar el vehículo y a que el vehículo tenga un rendimiento de alto nivel.
Detección precisa y repetible
- Detección del control de dirección hidráulica con IC (circuito integrado) de sensor de posición de efecto Hall lineal serie SS490 o sensores de posición de efecto Hall serie RPN
- Detección de posición de marchas/acelerador eléctrico con sensores de posición Serie RTY
Costos operativos y margen de falla inferiores
- Detección de tanque de combustible, frenos y dirección hidráulica con transductores de presión de uso intensivo PX2 y MLH
- Detección de velocidad de rueda, velocidad de transmisión y de millas por hora con sensores de velocidad VRS, Serie SNDH-H y Serie SNG-Q
Mayor control para el conductor
- Detección de sistema de frenos con transductores de presión de uso intensivo PX2, MLH, de 13 mm y 19 mm
- Controles de manillar multifunción con controles de manillar personalizados y Serie 1080HD
- Encendido y apagado de vehículos con interruptores de llave o giratorios de Honeywell
- Indicador de interruptor de frenos con sensores de presión Serie 1000