¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Equipos de manipulación de materiales

Descripción general

Los interruptores, sensores y controles de vehículos de Honeywell incluyen una gran variedad de productos para vehículos de manipulación de materiales, así como también sensores de temperatura, interruptores de encendido, señales de giro y faros, para proporcionar mayor confiabilidad y mejorar la durabilidad en la mayoría de los ambientes hostiles. Las necesidades de nuestros clientes incluyen mayor precisión, confiabilidad superior y más seguridad. Los productos de Honeywell ofrecen eso y mucho más.

Mayor precisión

  • Detección de posición angular o lineal con sensores de efecto Hall serie SS490o serie RTP/RTY
  • Interruptores herméticos V15W que indican la posición de la palanca de cambios

Confiabilidad superior

  • Detección de posición de acelerador, freno y embrague con sensores de posición rotacional
  • Monitoreo de aceite del motor con interruptores de presión Series HP, HE, LP o LE
  • Aceite de motor monitoreado por sondas y sensores de temperatura
  • Indicación de estado de vehículos, advertencia y más con indicadores de Honeywell
  • Precisión en el control de vehículos a través de las palancas de cambios, las señales de giro y los controles personalizados multifunción de Honeywell
  • Accionamiento de encendido/apagado confiable y resistente con interruptores manuales NT, de llave y giratorios
  • Velocidad de rueda, velocidad de bomba hidráulica, velocidad de motor eléctrico medidas por sensores de velocidad VRS, Serie SNDH-H y Serie SNG-Q

Seguridad mejorada

  • Detección de presencia o ausencia de operador con interruptores herméticos V15W
  • Los interruptores herméticos V15W/ZD/ZW determinan la posición del pedal y la iniciación de la alarma de reversa en la palanca de cambios
  • Paradas de emergencia con interruptores de parada de emergencia en contrafase (push-pull)
  • Detección de temperatura de aceite hidráulico con sondas de temperatura encapsuladas serie R300
  • Seguimiento de uso con horómetros
Interruptores y sensores para equipos de manipulación de materiales


Documentación

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Soluciones inalámbricas Limitless™ en fábricas automotrices Nota sobre aplicaciones Inglés 9618KB


Productos asociados