Los interruptores, sensores y controles de vehículos de Honeywell incluyen una gran variedad de productos para aplicaciones de transmisión y motor, así como también sensores de temperatura, interruptores de encendido y señales de giro, para proporcionar mayor confiabilidad y mejorar la durabilidad en la mayoría de los ambientes hostiles. Las necesidades de nuestros clientes agrícolas incluyen mayor precisión, confiabilidad superior y más seguridad. Los productos de Honeywell ofrecen eso y mucho más.
Mayor precisión
- Detección de posición angular o lineal con sensores de efecto Hall serie SS490o serie RTP/RTY
- Detección del nivel de líquidos de tanque de combustible, frenos y sistema hidráulico con transductores de presión de uso intensivo Serie PX2, Serie PX3, Serie MLH, Serie de 13 mm, Serie de 19 mm y Serie SPT
Confiabilidad superior
- Precisión en el control de vehículos a través de las palancas de cambios, las señales de giro y los controles personalizados multifunción de Honeywell
- Accionamiento de encendido/apagado confiable y resistente con interruptores de llave y giratorios
- Detección de sistema de control de dirección hidráulica con IC (circuito integrado) de sensor de efecto Hall serie SS490 y serie RPN
- Detección de posición de acelerador, freno y embrague con sensores de posición rotacional RTP/RTY
- Monitoreo de sistema hidráulico y aceite de motor con interruptores de presión Series HP, HE, LP o LE
- Detección de temperatura de cabina con sondas de temperatura encapsuladas series LTP y ES-110
- Detección de velocidad de rueda, velocidad de rotor/pala, velocidad de transmisión, velocidad de motor, millas por hora y velocidad de bomba hidráulica con los sensores VRS, Serie SNDH-H y Serie SNG-Q
Seguridad mejorada
- Paradas de emergencia con interruptores de parada de emergencia en contrafase (push-pull)
- Detección de temperatura de aceite hidráulico con sondas de temperatura encapsuladas serie R300
- Detección de posición de ángulo de dirección con sensores de posición SMART Serie SPS
- Reemplazar pasadores de cilindro hidráulico con pasadores de carga
- Estiba de barrena de descarga con interruptores básicos Series BZ y V