¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

The MA331/332 Series accelerometers are designed to be used in Industrial test and automation environments including laboratory testing, modal studies, and test cells in applications requiring a frequency response down to 0 Hz. The MA331/332 Series accelerometers come in different styles. The mV output version is for applications where strain gage signal conditioning is likely to be used to condition the signal.

Asimismo, el modelo MA331/332 se puede ofrecer con diversos rangos de frecuencia y sensibilidades de acuerdo con la aplicación. Los materiales de acero inoxidable no son magnéticos, lo cual produce una susceptibilidad muy baja a campos magnéticos. Estas características, junto con un cuerpo sellado, garantizan datos precisos y confiables.

Características

  • Respuesta a CC
  • Salida de mV/V
  • Para usar con amplificadores de galgas extensiométricas
  • Cable de teflón trenzado con acero inoxidable
Acelerómetros, Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos de acelerómetro modelos MA331 y MA332 Hoja de datos Inglés 191KB
Accelerometer Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 316KB
Vista frontal del modelo MA332 Foto -- 131KB
Hoja de datos del montaje de cables/conectores de acoplamiento del acelerómetro Hoja de datos Inglés 316KB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB