¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Para ver más productos y opciones, así como también para usar el configurador, visite la página de productos de T&M.

El acelerómetro piezoeléctrico amplificado de bajo costo modelo MA15 está diseñado para usar en entornos de automatización y verificación industrial, lo que incluye ensayos en laboratorios, estudios modales y celdas de prueba. La salida de corriente constante de baja impedancia, combinada con la capacidad de brindar una capacitancia de carga alta, permite utilizar largos tendidos de cable de bajo costo sin que se degraden los datos. El modelo MA15 cuenta con una frecuencia natural alta, un rango de frecuencia amplio y una sensibilidad plana frente a respuesta térmica en el rango de temperatura.

El elemento sísmico está aislado mecánicamente de la base de montaje para obtener una baja sensibilidad de la base a la tensión. Los materiales de acero inoxidable no son magnéticos, lo cual produce una susceptibilidad muy baja a campos magnéticos. Estas características, junto con un cuerpo sellado, garantizan datos precisos y confiables. El modelo MA15 está disponible en una variedad de configuraciones y opciones que incluyen una opción con cable blindado de acero inoxidable integral o conector (especificar la longitud al momento de realizar el pedido) y una opción intrínsecamente segura. El orificio de montaje puede venir con distintas roscas. El modelo MA15 puede venir con diversas sensibilidades de acuerdo con los niveles de vibración esperados para la aplicación.

Acelerómetros piezoeléctricos, modelo  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos de acelerómetro modelo MA15 Hoja de datos Inglés 197KB
Accelerometer Mating Connector/Cable Assembly Datasheet Hoja de datos Inglés 316KB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB

Explorar productos modelo MA15

Producto Rango Conector Entrada Salida
060-J126-01 5 G Salida superior Voltaje 4 mA a 20 mA para 50 G

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink