¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los acelerómetros JTF ofrecen tres opciones de montaje para cumplir con los requisitos específicos de la aplicación. La técnica de detección de estos acelerómetros toma como base la tecnología piezorresistiva. La respuesta de frecuencia se extiende a CC. La construcción hermética de la Serie JTF proporciona un rendimiento confiable en entornos industriales hostiles. El material de la caja no es magnético respecto de aluminio anodizado o acero inoxidable, lo cual ofrece una baja susceptibilidad a campos magnéticos. Nuestra instrumentación y amplificadores en línea estándar se pueden utilizar con los acelerómetros serie JTF. El modelo de montaje con tornillo se puede ofrecer con un bloque de montaje de tres ejes opcional, lo que permite usar más de un acelerómetro.

Características

  • Funcionamiento a 0 Hz
  • Fácil de calibrar
  • Baja impedancia
  • Opciones de montaje con tornillos, pernos o tornillos de cabeza
  • Salida de mV/G
  • Puede funcionar a 0 Hz
  • Campo magnético bajo debido al material de la carcasa
Acelerómetros de voltaje, modelo JTF - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos de acelerómetro para uso general modelo JTF Hoja de datos Inglés 209KB
Accelerometer Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 316KB
Model JTF External Wiring Diagram Información técnica Inglés 15KB
Model JTF (Bolt Mount) External Wiring Diagram Información técnica Inglés 20KB
Model JTF (Screw Mount) Outline Drawing Información técnica Inglés 194KB
Model JTF (Stud Mount) Outline Drawing Información técnica Inglés 136KB
Model JTF (Bolt Mount) Outline Drawing 5 g to 20 g Información técnica Inglés 172KB
Model JTF (Bolt Mount) Outline Drawing 50 g to 200 g Información técnica Inglés 158KB
Model JTF Front View Foto -- 118KB
Model JTF Bottom View Foto -- 117KB
Model JTF Top View Foto -- 117KB
Model JTF Top Angle View Foto -- 106KB
Hoja de datos del montaje de cables/conectores de acoplamiento del acelerómetro Hoja de datos Inglés 316KB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB

Explorar productos modelo JTF

Producto Rango Conector Entrada Salida
060-F482-02
NUEVO
±5 G
060-F482-03 ±10 G
060-F482-04 ±20 G
060-F482-05 ±50 G
060-F482-06 ±100 G
060-F482-07 ±200 G
060-F842-01 ±50 G