¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los acelerómetros piezorresistivos de uso general de Honeywell están diseñados para usar en entornos de automatización y verificación industrial, lo que incluye ensayos en laboratorios, estudios modales y celdas de prueba en aplicaciones que requieren una respuesta de frecuencia baja de hasta 0 Hz. La construcción de acero inoxidable soldado o aluminio anodizado, combinada con galgas extensiométricas de baja impedancia y rangos de frecuencia de CC de hasta 10 kHZ, ofrece lecturas de vibraciones sumamente precisas y confiables en algunos de los entornos industriales más adversos y hostiles. Estos sensores son sumamente configurables para satisfacer muchas necesidades de aplicaciones diferentes. Si necesita aún más personalización, contáctenos para obtener una cotización.

Características

  • Acelerómetros piezorresistivos
  • Construcción hermética de acero inoxidable o aluminio anodizado para brindar un rendimiento confiable
  • Uso general para aplicaciones industriales y de automatización
  • Diversas configuraciones de montaje, incluidas: tornillos, pasadores, pernos o de perfil bajo
  • Funcionamiento a 0 Hz, rango usable de 0 Hz a 1800 Hz
  • Las salidas incluyen una salida de dos cables mV/G o de 4 mA a 20 mA proporcional a G
  • Disponemos de una opción intrínsecamente segura
Acelerómetros de voltaje piezorresistivos - Honeywell


Explorar voltaje por tipo

Realice una selección para ajustarse al producto correcto para usted.


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Accelerometer Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 316KB
Hoja de datos del montaje de cables/conectores de acoplamiento del acelerómetro Hoja de datos Inglés 316KB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB