¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

The Model MAV51 amplified piezoelectric accelerometers with velocity output are designed to be used in Industrial test and automation environments; including laboratory testing, modal studies, and test cells. El modelo MAV51 es ideal para las aplicaciones en las que la velocidad de la vibración es un parámetro más importante para medir y en las que los problemas de ruido o la simplicidad del sistema hacen que la integración de la señal de aceleración en el sensor sea más atractiva que el acondicionamiento de señal.

La salida de corriente constante de baja impedancia, combinada con la capacidad de brindar una capacitancia de carga alta, permite utilizar largos tendidos de cable de bajo costo sin que se degraden los datos. El elemento sísmico está aislado mecánicamente de la base de montaje para obtener una baja sensibilidad de la base a la tensión. Los materiales de acero inoxidable no son magnéticos, lo cual produce una susceptibilidad muy baja a campos magnéticos. Estas características, junto con un cuerpo sellado, garantizan datos precisos y confiables.

The Model MAV51 is available in a number of configurations and options that includes connector or integral stainless steel armored cable (specify length at time of ordering). El modelo MAV51 puede venir con diversas sensibilidades de acuerdo con los niveles de vibración esperados para la aplicación.

Características

  • Medición de velocidad
  • 5 Hz to 4 kHz ±5 % usable frequency range
  • Salida IEPE
  • mV/mm/s output
  • Integral stainless steel overbraided PTFE cable
  • Isolated ac output suitable for harsh environments
Acelerómetros de velocidad, modelo  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos de acelerómetro modelo MAV51 Hoja de datos Inglés 205KB
Accelerometer Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 316KB
Vista frontal del modelo MAV51 Foto -- 109KB
Hoja de datos del montaje de cables/conectores de acoplamiento del acelerómetro Hoja de datos Inglés 316KB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB