¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La serie de acelerómetros piezoeléctricos amplificados modelo MAV5x de Honeywell con salida de velocidad es ideal para una variedad de entornos de automatización y verificación industrial. Fabricados con acero inoxidable no magnético con un cuerpo sellado, estos acelerómetros tienen una susceptibilidad muy baja a campos magnéticos y proporcionan una salida de datos altamente precisa y confiable. El elemento sísmico está aislado mecánicamente de la base de montaje para obtener una baja sensibilidad de la base a la tensión. Ambos modelos se ofrecen con diversas configuraciones, opciones y sensibilidades de acuerdo con los niveles de vibración esperados para la aplicación.

Características

  • Construcción en acero inoxidable
  • Medición de velocidad
  • Rango de frecuencia usable de 2 Hz a 10 KHz o de 5 Hz a 4 kHz
  • Salida mV / mm / s o 4 mA a 20 mA
  • Opciones sumergibles e intrínsecamente seguras disponibles
  • Disponible en diversas configuraciones y opciones que incluyen cable blindado de acero inoxidable integral o conector
Acelerómetros de velocidad - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Accelerometer Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 316KB
Hoja de datos del montaje de cables/conectores de acoplamiento del acelerómetro Hoja de datos Inglés 316KB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB