¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Para ver más productos y opciones, así como también para usar el configurador, visite la página de productos de T&M.

El indicador de torque de rango medio Serie 651 proporciona una medición precisa del torque estático bajo. Una llave mandril de 1/4 in brinda medios simples de acoplamiento al dispositivo que se está midiendo. La Serie 651 utiliza un resorte calibrado, un eje y un puntero de ensamblaje dentro de una carcasa de aluminio y acero resistente. La unidad puede medir el torque en sentido horario y antihorario. Los topes internos de rotación de acero inoxidable pueden prevenir daños ocasionados por el torque hasta dos veces el rango normal.

Indicadores de torque, modelo 651 - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos del transductor de torque de reacción, modelo 2102 Hoja de datos Inglés 273KB
Hoja de datos del reloj manómetro de torque de rango medio, modelo 651 Hoja de datos Inglés 135KB
Guía de familias de transductores de torque de T&M Guía de familias de productos Inglés 3MB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Capacidades de medición y verificación aeroespacial Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Aplicaciones de torsión rotativa de telemetría digital Nota sobre aplicaciones Inglés 4MB

Explorar productos modelo 651

Producto Rango de torque Salida Tipo de torque Precisión
060-SQF41209-01 1 in-oz a 20 in-oz Indicador de torque ±2 %
060-SQF41210-01 2 in-oz a 40 in-oz Indicador de torque ±2 %

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink