¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

El indicador de torque de rango bajo Serie 366 mide torques muy bajos. Tres mandriles adaptadores miniatura simplifican el acoplamiento al dispositivo que se está midiendo. Para reducir la fricción, se monta un ensamblaje de resorte calibrado, eje y puntero en los rodamientos. La unidad puede medir el torque en sentido horario y antihorario. El tope interno de rotación de acero inoxidable ayuda a prevenir daños ocasionados por el torque hasta tres veces el rango normal.

Características

  • 0,2 gm-cm to 42 gm-cm [0,003 in-oz to 0,6 in-oz] capacities
  • 5 % (366-0) and 10 % (366-2, 366-3) accuracy
  • Tres mandriles adaptadores miniatura disponibles
  • Indicador del dial (estándar)
  • Protección contra la sobrecarga
Indicadores de torque, modelo 366 - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos del reloj manómetro de torque de rango bajo, modelo 366 Hoja de datos Inglés 109KB
Model 366 Low Range Torque Watch Gauge Manual Hoja de datos Inglés 112KB
Torque Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 577KB
Documentos técnicos: Nuevas formas de medir el torque Documentos técnicos Inglés 193KB
Modelo 366, vista frontal Inglés 68KB
Modelo 366, vista lateral Inglés 96KB
Model 366 Close-up View Inglés 194KB
Model 366 Case View Inglés 278KB
Guía de familias de transductores de torque de T&M Guía de familias de productos Inglés 3MB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB

Explorar productos modelo 366

Producto Rango de torque Salida Tipo de torque Precisión
060-SQF41197-01 0,01 in-oz a 0,1 in-oz Indicador de torque ±0,10 %

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink