¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Honeywell ofrece una serie de indicadores de torque para medir torque de rango alto, estático bajo y muy bajo. Los indicadores de torque de rango medio y alto de Honeywell utilizan un ensamblaje de resorte calibrado, eje y puntero dentro de una carcasa de aluminio y acero resistente. Para reducir la fricción, la serie de rango bajo cuenta con un ensamblaje de resorte calibrado, eje y puntero montado sobre un rodamiento de joya. Todas las unidades pueden medir el torque en sentido horario y antihorario. Los topes internos de rotación de acero inoxidable pueden prevenir daños ocasionados por el torque hasta dos veces el rango normal (tres veces el rango normal para la serie de rango bajo).

Características

  • Medición precisa de torque de rango alto, estático bajo o muy bajo
  • Rangos de medición de torque de 0,2 g-cm a 2,8 kg-cm (0,003 in-oz a 200 in-oz) o (0,1 N-mm a 265 N-mm)
  • Rangos de precisión desde 2 %, 5 % y 10 %, dependiendo del modelo
  • Llave mandril o mandriles adaptadores miniatura
  • Indicador del dial
  • Protección contra la sobrecarga
Indicadores de torque - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Torque Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 577KB
Documentos técnicos: Nuevas formas de medir el torque Documentos técnicos Inglés 193KB
Guía de familias de transductores de torque de T&M Guía de familias de productos Inglés 3MB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB