¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Model 6400 Series Torque Thrust Transducer, 900 lb-in/1500 lb to 100K lb-in/200K lb, 0,15 % Non-linearity and Hysteresis, Reduced Crosstalk, Extraneous Load Resistance. Models 6459 and 6467-6470 torque thrust transducers are used in applications where the need to sense both torque and thrust parameters simulteaneously. Nickel-plated, alloy steel, one-piece construction. Designed specifically to provide the strength and rigidity required to withstand extraneous loads and bending moments. Unique construction provides both maximum structure life and minimum thrust/torque crosstalk.

Características

  • 500 lb-in torque, 500 lb thrust
  • 1000 lb-in torque, 1000 lb thrust
  • 2000 lb-in torque, 2000 lb thrust
  • Histéresis y no linealidad del 0,15 %
  • Minimized crosstalk
  • Extraneous load resistance
  • Single piece construction
  • Fatigue rated
Model 6400 Thrust Torque Tranducers


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Model 6400 Thrust Torque Transducer Datasheet Hoja de datos Inglés 885KB
Torque Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 577KB
Diagrama de cableado externo del modelo 6400 Información técnica Inglés 161KB
Model 6400 (6467) Outline Drawing Información técnica Inglés 165KB
Model 6400 (6469) Outline Drawing Información técnica Inglés 440KB
Model 6400 (6470) Outline Drawing Información técnica Inglés 165KB
Documentos técnicos: Nuevas formas de medir el torque Documentos técnicos Inglés 193KB
Modelo 6400, vista frontal Inglés 153KB
Modelo 6467, vista frontal Inglés 5MB
Guía de familias de transductores de torque de T&M Guía de familias de productos Inglés 3MB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink