Model 6400 Series Torque Thrust Transducer, 900 lb-in/1500 lb to 100K lb-in/200K lb, 0,15 % Non-linearity and Hysteresis, Reduced Crosstalk, Extraneous Load Resistance. Models 6459 and 6467-6470 torque thrust transducers are used in applications where the need to sense both torque and thrust parameters simulteaneously. Nickel-plated, alloy steel, one-piece construction. Designed specifically to provide the strength and rigidity required to withstand extraneous loads and bending moments. Unique construction provides both maximum structure life and minimum thrust/torque crosstalk.
Características
Realice una selección para ajustarse al producto correcto para usted.
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Torque Accessories Datasheet | Hoja de datos | Inglés | 577KB |
---|---|---|---|
Documentos técnicos: Nuevas formas de medir el torque | Documentos técnicos | Inglés | 193KB |
Guía de familias de transductores de torque de T&M | Guía de familias de productos | Inglés | 3MB |
Folleto de descripción general de T&M | Folleto | Inglés | 413KB |