¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Honeywell offers a series of hollow, reaction torque sensors designed for housing reaction force measurement in mixing, hydraulic pump and motor test applications. Estos modelos funcionan y se calibran en ambas direcciones. These models utilize four bonded strain gauges on a special-machined portion of the transducer to achieve a maximum non-linearity of 0,1% over a wide dynamic range. The nickel-plated alloy steel construction, with no moving parts, enhances durability in harsh, industrial environments. Need a special configuration or a completely custom design? Contact Honeywell and let our engineers design something to meet your specific application and environmental requirements.

Características

  • 50 in-lbs(5 Nm) up to 36.000 in-lbs(4050 Nm) capacities
  • Histéresis y no linealidad del 0,1 %
  • Alta rigidez de torsión
  • High resistance to bending moments
  • Sensibilidad de rango bajo gracias a la ausencia de partes móviles
Transductores de torque de reacción con configuración especial


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Torque Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 577KB
Documentos técnicos: Nuevas formas de medir el torque Documentos técnicos Inglés 193KB
Guía de familias de transductores de torque de T&M Guía de familias de productos Inglés 3MB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB