Acelerómetros de temperatura y vibración
Temperatura y vibración - Serie modelo MAT53
Acelerómetros de uso general. De 2 Hz a 10 kHz. Salidas de temperatura (en corriente) y vibración (en mV)
La serie de acelerómetros piezoeléctricos amplificados modelo MAT53, combinados con sensores de temperatura integrados, están diseñados para usar en entornos de automatización y verificación industrial, lo que incluye ensayos de laboratorio, estudios modales y celdas de prueba donde se debe medir la temperatura y la vibración por velocidad de forma simultánea. La salida de corriente constante de baja impedancia para la vibración por velocidad, combinada con la salida de corriente para la salida de temperatura, brinda una capacitancia de carga alta y permiten utilizar largos tendidos de cable de bajo costo sin que se degraden los datos. El elemento sísmico está aislado mecánicamente de la base de montaje para obtener una baja sensibilidad de la base a la tensión. Los sensores se fabrican con acero inoxidable no magnético con una susceptibilidad muy baja a campos magnéticos y cuerpo sellado, para proporcionar una salida de datos altamente precisa y confiable. Disponible en una variedad de configuraciones y opciones que incluyen una opción de conector o cable blindado de acero inoxidable integral y distintos rangos dinámicos para adecuarse a los niveles esperados de temperatura y vibración.
Funcionalidades
- Salida doble de temperatura y vibración
- Rango de frecuencia usable de 2 Hz a 10 kHz
- Salida IEPE
- Baja sensibilidad de la base a la tensión
- Salida de corriente para temperatura
- Cable de teflón trenzado con acero inoxidable
- Opciones eléctricas de conector de tres pines o cable blindado de acero inoxidable
Otros
- Peso
- 0,11 kg [3.85 oz]
- Resonancia de la base de montaje
- 18 Hz
- Temperatura (en funcionamiento)
- -12 °C a 138 °C [-10 °F a 280 °F]
- Sensibilidad a la temperatura
- 10 mV/°F
- Voltaje de polarización
- 12 Vcd
- Voltaje de alimentación
- 18 V a 30 V
- Sensibilidad transversal
- Menos del 5%
- Dimensiones del producto
- 24.892 mm A/F x 38.1 mm L [0.98 in A/F x 1.5 in L]
- Conector de acoplamiento
- MH008
- Terminación eléctrica
- Cable de PVC trenzado con acero inoxidable integral de 4 conductores de 5 m
- Linealidad de amplitud
- Mejor que un 1 % de linealidad
- Rango de frecuencia
- 2 Hz a 5 kHz ±5%
- Nombre de la serie
- MAT53
- Mercadería UNSPSC
- Acelerómetros
- Longitud del cable
- 4,9 m [16 ft]
- Torque de montaje
- 8 Nm [6 ft-lb]
- Código de pedido
- AG931GH,17B
- Ruido eléctrico
- 0.3 mG máx.
- Rango dinámico
- ±80 G
- Código UNSPSC
- 41113639
- Sensibilidad
- 100 mV/G ±10%
- Aislamiento
- Aislación de la base
- Producto
- 060-J612-01
- Material
- Acero inoxidable
- Conector
- Salida superior
- Sellado
- IP67/NEMA 4
- Entrada
- Corriente constante
- Rango
- 100 mV/G
- Cable
- Teflón trenzado con acero inoxidable
Otros
- Peso
- 0,11 kg [3.85 oz]
- Resonancia de la base de montaje
- 18 Hz
- Temperatura (en funcionamiento)
- -12 °C a 138 °C [-10 °F a 280 °F]
- Sensibilidad a la temperatura
- 10 mV/°F
- Voltaje de polarización
- 12 Vcd
- Voltaje de alimentación
- 18 V a 30 V
- Sensibilidad transversal
- Menos del 5%
- Dimensiones del producto
- 24.892 mm A/F x 38.1 mm L [0.98 in A/F x 1.5 in L]
- Conector de acoplamiento
- MH008
- Terminación eléctrica
- Cable de PVC trenzado con acero inoxidable integral de 4 conductores de 5 m
- Linealidad de amplitud
- Mejor que un 1 % de linealidad
- Rango de frecuencia
- 2 Hz a 5 kHz ±5%
- Nombre de la serie
- MAT53
- Mercadería UNSPSC
- Acelerómetros
- Longitud del cable
- 4,9 m [16 ft]
- Torque de montaje
- 8 Nm [6 ft-lb]
- Código de pedido
- AG931GH,17B
- Ruido eléctrico
- 0.3 mG máx.
- Rango dinámico
- ±80 G
- Código UNSPSC
- 41113639
- Sensibilidad
- 100 mV/G ±10%
- Aislamiento
- Aislación de la base
- Producto
- 060-J612-01
- Material
- Acero inoxidable
- Conector
- Salida superior
- Sellado
- IP67/NEMA 4
- Entrada
- Corriente constante
- Rango
- 100 mV/G
- Cable
- Teflón trenzado con acero inoxidable
- Peso : 0,11 kg [3.85 oz]
- Resonancia de la base de montaje : 18 Hz
- Temperatura (en funcionamiento) : -12 °C a 138 °C [-10 °F a 280 °F]
- Sensibilidad a la temperatura : 10 mV/°F
- Voltaje de polarización : 12 Vcd
- Voltaje de alimentación : 18 V a 30 V
- Sensibilidad transversal : Menos del 5%
- Dimensiones del producto : 24.892 mm A/F x 38.1 mm L [0.98 in A/F x 1.5 in L]
- Conector de acoplamiento : MH008
- Terminación eléctrica : Cable de PVC trenzado con acero inoxidable integral de 4 conductores de 5 m
- Linealidad de amplitud : Mejor que un 1 % de linealidad
- Rango de frecuencia : 2 Hz a 5 kHz ±5%
- Nombre de la serie : MAT53
- Mercadería UNSPSC : Acelerómetros
- Longitud del cable : 4,9 m [16 ft]
- Torque de montaje : 8 Nm [6 ft-lb]
- Código de pedido : AG931GH,17B
- Ruido eléctrico : 0.3 mG máx.
- Rango dinámico : ±80 G
- Código UNSPSC : 41113639
- Sensibilidad : 100 mV/G ±10%
- Aislamiento : Aislación de la base
- Producto : 060-J612-01
- Material : Acero inoxidable
- Conector : Salida superior
- Sellado : IP67/NEMA 4
- Entrada : Corriente constante
- Rango : 100 mV/G
- Cable : Teflón trenzado con acero inoxidable