Sistema de monitoreo de temperatura
Modelo 1700A
Sistema de monitoreo de temperatura de seis canales. Basado en RTD. Collarín de abrazadera
Los sistemas 1700 están diseñados como instrumentos para monitorear motores grandes (350 HP y más grandes). Los sistemas monitorean hasta seis puntos de temperatura ajustados por el cliente, utilizando RTD (consulte los modelos 1705 y 1706 para termopares) y proporcionan una salida de alarma para condiciones de exceso de temperatura. El sistema se puede configurar para apagar los motores utilizando la salida de alarma.
La serie del modelo 1700 escanea hasta seis RTD (detectores de temperatura de resistencia) instaladas dentro del bobinado del rotor o las barras de arranque, para ofrecer datos sobre cambios mínimos en las condiciones térmicas del motor. El monitoreo de la temperatura de los devanados es clave para un funcionamiento fluido. El sobrecalentamiento es una señal clara de un problema inminente. Este sistema monitorea hasta seis sensores de temperatura de tipo RTD e indica las temperaturas en una pantalla alfanumérica. Se puede mostrar cualquier canal con una temperatura superior a un punto de ajuste de alarma programable. La función de alarma tiene una salida de relé. El método de transmisión sin contacto significa que no existe una ruta de falla del rotor a tierra.
Funcionalidades
- Modelo 1700A: Collar de sujeción basado en RTD
- Modelo 1701A: Collar con correa basado en RTD
- Modelo 1705A: Collar de sujeción basado en termopar
- Modelo 1706A: Collar de sujeción basado en termopar
- Potencia inducida
- Puntos de alarma programables
- Programador portátil (opcional)