Amplificadores sumadores
Serie AA919
Suministra un voltaje de excitación de puente regulado. Convierte la señal mV a una señal amplificada de 0 V CC a 10 V CC. Precisión de ±0,25 %FSS
Los amplificadores sumadores en línea de Honeywell vienen dentro de un pequeño encapsulado plástico, el cual está conectado entre el transductor y un instrumento de lectura/IU mediante computadora. El amplificador sumador en línea suministra un voltaje de excitación de puente regulado para el transductor y convierte la señal de milivoltios del transductor a una señal amplificada de 0 V CC a 10 V CC. El amplificador sumador en línea incluye voltajes de excitación automática, ajustes de ganancia programables, un amplio rango de ajuste en el rango de calibración y deriva.
Funcionalidades
- Precisión de ±0,25 %FSS
- Funciona con sensores de salida mV/V
- Se proporciona una interfaz/aplicación de usuario/software junto con el dispositivo
- Intercambiabilidad de celdas de carga: se puede lograr más fácilmente con el software de interfaz de usuario/aplicación
- Amplificación y escalación de ajuste a través del software de interfaz de usuario/aplicación
- Conectores desmontables de 4 pines para interfaz de célula de carga
- Funciones de diagnóstico para indicar puente abierto y sobrecarga
- Función de tara
- Material de la carcasa ABS