Honeywell’s ac-ac sub-sea displacement transducer is offered in ranges from ±0,5 in up to ±4,0 in stroke length. Este sensor de desplazamiento submarino tiene una presión nominal para funcionar a una profundidad de hasta 7500 pies bajo el mar. El cuerpo del sensor está hecho con acero inoxidable de grado 316 con una construcción completamente soldada. El tipo oceanográfico de enchufe eléctrico permite realizar la conexión bajo agua. Honeywell ofrece amplificadores en línea e indicadores digitales para estos LVDT que ofrecen salidas de ±5 V CC, 10 V CC o 4 mA a 20 mA y RS-232 con ajustes de intervalo y de punto cero. Need a modification or something unique for your particular application? Contact Honeywell to discuss a custom solution.
Características
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Hoja de datos del LVDT submarino modelo SSA AC-AC | Hoja de datos | Inglés | 252KB |
---|---|---|---|
Model SSA Top View | Inglés | 60KB | |
LVDT Accessories Datasheet | Hoja de datos | Inglés | 269KB |
Folleto de descripción general de T&M | Folleto | Inglés | 413KB |