¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Honeywell’s ac-ac sub-sea displacement transducer is offered in ranges from ±0,5 in up to ±4,0 in stroke length. Este sensor de desplazamiento submarino tiene una presión nominal para funcionar a una profundidad de hasta 7500 pies bajo el mar. El cuerpo del sensor está hecho con acero inoxidable de grado 316 con una construcción completamente soldada. El tipo oceanográfico de enchufe eléctrico permite realizar la conexión bajo agua. Honeywell ofrece amplificadores en línea e indicadores digitales para estos LVDT que ofrecen salidas de ±5 V CC, 10 V CC o 4 mA a 20 mA y RS-232 con ajustes de intervalo y de punto cero. Need a modification or something unique for your particular application? Contact Honeywell to discuss a custom solution.

Características

  • no linealidad de ±1,0 %
  • Sumergibles
  • Construcción de acero inoxidable 316 soldado
  • Fácil de operar
  • Inmunidad mejorada al ruido eléctrico
  • Hasta 2286 m [7500 ft] de profundidad
  • Rango de ±12,7 mm a 101,6 mm (rango de ±0,5 in a ±4,0 in)
  • Resolución infinita
  • No cumple con RoHS
LVDT (transductores de desplazamiento) CA-CA submarinos


Explorar LVDT (transductores de desplazamiento) CA-CA submarinos por tipo

Realice una selección para ajustarse al producto correcto para usted.


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos del LVDT submarino modelo SSA AC-AC Hoja de datos Inglés 252KB
LVDT Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 269KB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB