¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Las celdas de carga subminiatura de Honeywell están diseñadas para adaptarse a sistemas con espacio muy limitado o reducido. Elaboradas con acero inoxidable resistente y disponibles en versiones para aplicaciones de compresión o tensión/compresión, estas celdas de carga miden rangos de carga de 150 g a 1000 lb, 250 lb a 10000 lb o 0,5 N a 5 kN. Los diámetros pueden ser de hasta 9,7 mm con una altura de hasta 3,3 mm en nuestros modelos más pequeños. Los modelos 11, 13 y 13E, con su construcción de diafragma simple, combinan una respuesta dinámica rápida de alta frecuencia con baja flexión para lograr una combinación de no linealidad e histéresis del 0,25 % al 0,5 % de escala completa.

No dude en contactarnos si necesita modificaciones especiales o un diseño completamente personalizado para satisfacer sus requisitos exclusivos.

Características

  • Tamaño subminiatura para caber en lugares extremadamente pequeños o compactos
  • Construcción en acero inoxidable
  • Mediciones de rango de carga: Rango de 150 g a 1000 lb; de 0,5 N a 5 kN; o de 250 lb a 10000 lb
  • Precisión de ±0,7 %
  • Construcción de diafragma simple
  • Salida de mV/V
Celdas de carga de acero inoxidable subminiatura - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos de celda de carga subminiatura modelo 11 Hoja de datos Inglés 227KB
Hoja de datos de celda de carga subminiatura modelo 13 Hoja de datos Inglés 242KB
Hoja de datos de celda de carga subminiatura modelo LFH-7I Hoja de datos Inglés 202KB
Load Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 513KB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Guía de familias de células de carga Guía de familias de productos Inglés 1MB