¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los acelerómetros piezoeléctricos subminiatura de Honeywell brindan una salida de datos altamente precisa y confiable en un tamaño de perfil bajo muy pequeño para usar en espacios estrechos y limitados. El acelerómetro piezoeléctrico amplificado subminiatura modelo MA23 de Honeywell cuenta con una salida de corriente constante de baja impedancia, combinada con la capacidad de brindar una capacitancia de carga alta, lo cual permite utilizar largos tendidos de cable de bajo costo sin que se degraden los datos. El modelo MAQ36 es un transductor piezoeléctrico autogenerador miniatura diseñado para usar en entornos de mayor temperatura. Estas unidades no tienen elementos electrónicos internos y no requieren de alimentación externa para funcionar. Ambos cuentan con rangos de frecuencia amplios y una sensibilidad plana frente a respuesta térmica en el rango de temperatura. Honeywell tiene amplia experiencia en ayudar a los clientes con requisitos personalizados.

Características

  • Tamaño subminiatura sumamente pequeño para caber en lugares extremadamente compactos
  • Liviano, perfil bajo
  • Frecuencia de montaje de 25 kHz o 45 kHz
  • Salida de carga pC/G, mV/G o IEPE
  • Construcción en acero inoxidable o aluminio HE 30
Acelerómetros subminiatura - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Accelerometer Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 316KB
Hoja de datos del montaje de cables/conectores de acoplamiento del acelerómetro Hoja de datos Inglés 316KB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB