¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los LVDT sumergibles de Honeywell se usan en aplicaciones tales como perforación, minería e ingeniería hidráulica que requieren un transductor de desplazamiento con construcción hermética de acero inoxidable. Estos modelos se pueden usar como dispositivos de desplazamiento lineal para medición directa o elementos de señal posicional en sistemas dinámicos. Son ideales para sumergir en agua dulce y algunos líquidos corrosivos por largos períodos. El armazón de retorno con resorte guiado cautivo tiene una sonda con terminación esférica. Honeywell está siempre dispuesta a trabajar con los clientes que puedan necesitan una modificación o una solución completamente personalizada para su aplicación particular.

Características

  • no linealidad de ±0,25 %
  • Sumergibles
  • Construcción en acero inoxidable
  • Armazón de retorno con resorte guiado cautivo, no guiado, libre sin guía y con resorte guiado cautivo
  • Fácil de operar
  • Resolución infinita
  • Inmunidad mejorada al ruido eléctrico
  • No cumple con RoHS
Transductores de desplazamiento sumergibles - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos del LVDT sumergible modelo LW7C AC-AC Hoja de datos Inglés 274KB
Hoja de datos del LVDT sumergible modelo LW7S AC-AC Hoja de datos Inglés 272KB
Hoja de datos del LVDT sumergible modelo LW7U AC-AC Hoja de datos Inglés 267KB
Hoja de datos del LVDT sumergible modelo MS7A AC-AC Hoja de datos Inglés 246KB
Hoja de datos del LVDT sumergible modelo S7C AC-AC Hoja de datos Inglés 246KB
Hoja de datos del LVDT submarino modelo SSA AC-AC Hoja de datos Inglés 252KB
Hoja de datos del LVDT sumergible modelo DW7C DC-DC Hoja de datos Inglés 247KB
Hoja de datos del LVDT sumergible modelo DW7S DC-DC Hoja de datos Inglés 245KB
Hoja de datos del LVDT sumergible modelo DW7U DC-DC Hoja de datos Inglés 247KB
Hoja de datos del LVDT submarino modelo SSD DC-DC Hoja de datos Inglés 254KB
LVDT Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 269KB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB